Notícias
Grundfos Apresenta Série de Motores MLE: Redefinindo a Tecnologia de Bombas
05-jan.-2024
A Grundfos revelou sua mais recente inovação: a série de motores MLE! Esta linha inovadora de motores representa um avanço significativo na tecnologia de bombas, com muitos recursos e avanços projetados para atender às necessidades em evolução das indústrias em todo o mundo.
Recursos de Ponta: A série de motores MLE é repleta de recursos de ponta, incluindo uma potência de saída de até 30 cavalos de potência (HP), uma função de Safe Torque Off (STO) integrada, Modbus RTU incorporado como padrão, conectividade Bluetooth para comunicação perfeita com o Grundfos GO e uma porta Ethernet para acesso fácil à nuvem e ao Grundfos GO Link (disponível apenas nos modelos de 20, 25 e 30 HP).
Segurança e Conveniência em Primeiro Lugar: Projetados com a segurança e conveniência dos clientes em mente, os motores MLE vêm equipados com uma função STO integrada. Este recurso minimiza o risco de exposição a alta pressão ou líquidos perigosos em sistemas abertos, garantindo máxima segurança para os trabalhadores e o meio ambiente. Além disso, os motores oferecem uma gama de opções de conectividade, permitindo comunicação perfeita com o Grundfos GO e acesso fácil à Nuvem e ao Grundfos GO Link via a porta Ethernet.
Eficiência Energética e Consciência Ambiental: Os motores MLE não são apenas altamente eficientes, mas também ecologicamente corretos. O inversor de frequência variável permite que os usuários ajustem a velocidade do motor para corresponder à demanda do sistema, resultando em economias de energia significativas de até 30% em comparação com motores de Eficiência Premium. Essa redução no consumo de energia se traduz em uma pegada de carbono menor, tornando os motores uma escolha ecologicamente consciente para os clientes.
Ease of Installation and Maintenance: Além de seus recursos avançados de segurança e conectividade, os motores MLE são fáceis de instalar e manter. Sua interface amigável permite ajustes rápidos e simples, minimizando o tempo de inatividade e maximizando a produtividade.
Disponibilidade e Convite: A nova série de motores MLE está disponível para todos os verticais, incluindo bombas Multiestágio, Imersíveis, In-line e de Sucção Final, e já está pronta para compra. A Grundfos convida os clientes a experimentar a nova geração de tecnologia avançada de motores, estabelecendo novos padrões de segurança, eficiência e confiabilidade na indústria.
Com a introdução da série de motores MLE, a Grundfos reafirma seu compromisso com a inovação e excelência em tecnologia de bombas. Ao combinar recursos de ponta com segurança, conectividade e eficiência energética incomparáveis, a Grundfos continua liderando o caminho para moldar o futuro da indústria de bombas.
Links de Recursos:
Brochura MLE - Aumente a eficiência, segurança e conectividade