A nossa água está sob pressão
O aumento da urbanização e do nosso modo de vida atual impõe uma grande demanda ao abastecimento de água. Além disso, uma combinação de contaminação da água, vazamentos e consumo excessivo também desafia o nosso acesso a ela segura e limpa. Com soluções inteligentes, podemos mudar isto.
#PorNossaÁgua
Na Grundfos, trabalhamos em soluções de bombeamento que resolvem os desafios da água. Porque ela é nosso motor vital, somos parte do seu ciclo, cuidamos dela e damos o impulso para que ela chegue onde deve chegar, cuidando para que nenhuma gota se perca no caminho.
E como a água e parte de todos nós, juntos podemos zelar por ela.
Grundfos. Por nossa água.
A ambição da Grundfos
Ajudar a resolver os desafios hídricos e climáticos do mundo e a melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Água potável
Até 2030, pretendemos ter contribuído para fornecer água potável com segurança para 300 milhões de pessoas necessitadas.
Eficiência da água
Através da eficiência e do tratamento da água, pretendemos economizar o consumo de 50 bilhões de M³ de água doce.
Para um clima positivo
Até 2025, queremos reduzir as nossas emissões de CO² em 50% (em comparação com 2008) e até 2030, aspiramos a ser 100% positivos para o clima.
"O mundo está cheio de problemas que podem ser resolvidos de forma melhor."
- Poul Due Jensen, fundador da Grundfos
Em 1945, Poul Due Jensen inventou uma bomba para fazer a diferença. Uma geração depois, em 1973, o seu filho Niels Due Jensen definiu uma nova agenda sustentável e decidiu que cada nova bomba Grundfos tinha que ser 10% mais eficiente em termos energéticos do que a anterior. Desde então, as nossas ambições assentam no legado da Grundfos - ir além dos negócios e utilizar os nossos conhecimentos especializados em gestão de água para abordar e resolver os desafios globais da água.