CMBE E CMBE TWIN

A PRESSÃO DE ÁGUA PERFEITA

 

 

CMBE

O sistema de pressurização integrado GRUNDFOS CMBE é compacto e silencioso. Proporciona pressão constante em todos os pontos de consumo, graças ao seu inversor de frequência incorporado ao motor de imã permanente, resultando assim em custos de operação inferiores e menor consumo de energia. Todos os componentes do conjunto girante são construídos em aço inox de alta qualidade. O inversor tem a curva da bomba na memória, garantindo a melhor experiência e o máximo conforto para o usuário. É ideal para instalações domésticas ou pequenos edifícios residenciais. 

Outras Vantagens:

  • Grupo de pressurização de velocidade variável compacto e silencioso.
  • Construção robusta.
  • Instalação e arranque rápidos e fáceis.
  • Não são necessários acessórios adicionais: está protegido contra o funcionamento a seco.
  • A existência de um depósito evita os arranques/paragens súbitos em caso de micro fuga na instalação.

CMBE TWIN

E a CMBE traz ainda um incrível diferencial. Se o seu projeto exige um sistema reserva (stand-by) e ao mesmo tempo conforto ao usuário, você pode contar com a CMBE TWIN. Esta solução é composta por dois sistemas CMBE montados numa base de assentamento comum e interligados logicamente. Pode ser programado para operação em cascata ou como bomba ativa e reserva, sempre com alternância automática entre os equipamentos.

Escolher a CMBE para suas obras é sinônimo de baixa complexidade e simplicidade de dimensionamento e especificação, garantindo um projeto bem detalhado e fácil de executar, evitando consultas recorrentes. A CMBE te proporciona a tranquilidade de que o equipamento não dará problemas futuros.

Pronto para desafios

O controle em cascata garante que o desempenho do sistema de presurrizacao é automaticamente adaptado ao consumo. 

Duplique a confiabilidade

As bombas alternadas garantem que as horas de funcionamento sejam distribuida de forma uniforme entre as bombas ao longo do tempo.

Proteção automática

Aprotecao contra funcionamento a seco é garantida com o sistema de pressurizacao CMBE TWIN.

 

 

GRUNDFOS CMBE | AVALIAÇÃO DE INSTALADOR

Assista ao video e veja este breve relato do instalador Adam, da empresa Johns Plumbing, explicando porque ele gosta do sistema de pressurização CMBE da Grundfos. Ele destaca, entre outros pontos, a possibilidade de utilizar vários equipamentos ao mesmo tempo sem diminuir a pressão ou o fluxo da água. E o melhor, é possível ajustar a pressão desejada pressionando apenas 1 botão! Confira!

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES: 

  • Pressurização
  • Irrigação
  • Recalque para casas e prédios até 7 andares

 

 

FICHA TÉCNICA CMBE E CMBE TWIN

Baixe a Ficha Técnica, analise suas curvas de performance e especificações técnicas e saiba em detalhes todo o diferencial da CMBE e CMBE TWIN.

SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES!

Gostaria de receber mais informações ou o contato de um de nossos especialistas? Por favor, preencha nosso breve formulário que entraremos em contato.

 

Conheça as Mídias Sociais da Grundfos!

Descubra ainda mais sobre o universo Grundfos em bombeamento de água e conte com o apoio de uma marca confiável. Instale bombas de água de qualidade, Instale bombas Grundfos.

Siga-nos aqui:

Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube