Mas... Sabia que pode encontrar Tecnologia Inverter em equipamentos Grundfos?
Assim como em SCALA2, CMBE e CMBE Twin.
Conheça os principais benefícios

Menor consumo de energia

Como o motor atua na velocidade ideal de acordo com a demanda de água (pressão e vazão)

Economia na conta de luz

Pois consome apenas o necessário

Cuidado ambiental

Reduzindo o consumo de energia

Maior Durabilidade

Uma operação mais suave e contínua reduz o desgaste do motor, prolongando a vida útil da bomba

Pressão Constante

Mantém a pressão constante da água, o que é especialmente útil em sistemas de irrigação e abastecimento doméstico de água, proporcionando maior conforto em casa

Operação silenciosa

A regulação da velocidade do motor também contribui para uma operação mais silenciosa

Conheça os equipamentos com Tecnologia Inverter