UPA 15-90

UPA 15-90 é uma bomba pressurizadora compacta para uso doméstico, silenciosa e de alta eficiência. Especialmente desenhada para casas e edifícios residenciais, é apta para instalações com até dois pontos de consumo simultâneos (chuveiros, torneiras, lava louças, etc.). Se utiliza para pressurizar de sua caixa d´água e não deixa as tubulações pressurizadas.

Assista ao vídeo para conhecer mais!

 

 

 

UPA 120

UPA 120, assim como a UPA 15-90, é uma bomba de pressurização doméstica silenciosa, de alta eficiência e este modelo vem com sensor de fluxo externo. É apta para instalações com até quatro pontos de consumo simultâneos (chuveiros, torneiras, lava louças, etc.). Se utiliza para pressurizar de sua caixa d´água e não deixa as tubulações pressurizadas.

Assista ao vídeo para conhecer mais!

 

 

 

 

Para uma correta instalação das bombas UPA's afim de evitar danos às mesmas, conheça quais são as posições corretas de instalação e quais podem apresentar danos ao equipamento.

Veja em detalhe as imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

IDEAL TAMBÉM PARA PRESSURIZAR ELETRODOMÉSTICOS COMO LAVA ROUPAS, LAVA LOUÇAS E BOILER!

Além de seu uso tradicional para pressurizar a casa colocando-a na saída da caixa d´água, as bombas UPA 15-90 são adequadas para incrementar a pressão de ingresso de água em alguns eletrodomésticos de seu lar que requerem um mínimo nível de pressão de água para poder funcionar.

Isso geralmente acontece com lava roupas, lava louças e boiler,  que necessitam de pressão de água para funcionar. 

SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES!

Gostaria de receber mais informações ou o contato de um de nossos especialistas? Por favor, preencha nosso breve formulário que entraremos em contato.

 

Conheça as Mídias Sociais da Grundfos!

Descubra ainda mais sobre o universo Grundfos em bombeamento de água e conte com o apoio de uma marca confiável. Instale bombas de água de qualidade, Instale bombas Grundfos.

Siga-nos aqui:

Facebook | Instagram | Linkedin | Youtube