Hotéis

Garantia do máximo conforto dos hóspedes

Para muitos hoteleiros, os quartos representam até 80% do consumo total de energia do hotel. O arrefecimento e o aquecimento são a maior parte deste uso, o que significa que o sistema de AVAC de um hotel não só determina a sua fatura energética, mas também a experiência dos seus hóspedes.

É fundamental monitorizar o desempenho da unidade para reduzir custos e tornar o sistema de AVAC energeticamente mais eficiente, especialmente visto que as cargas de aquecimento e refrigeração de um hotel variam em função da estação do ano ou de determinados eventos. A doença do legionário é outra questão fundamental, uma vez que um surto pode interromper os serviços, diminuir a experiência dos hóspedes e levar a custos financeiros e de reputação consideráveis.

Por isso, quando se trata dos sistemas de AVAC e de pressurização de um hotel, a fiabilidade é essencial. Um hotel não pode ficar sem água. Precisa de disponibilizar água quente permanentemente e com a pressão pretendida. E, com as elevadas exigências de água quente, é necessário garantir os mais elevados níveis de eficiência para evitar custos excessivos.

Com soluções de bombeamento inteligentes, fiáveis e eficientes, é possível priorizar o conforto dos hóspedes, reduzindo os custos em simultâneo. Com uma maior fiabilidade do sistema é garantido o conforto constante. Aumentando a eficiência do sistema o OPEX é reduzido. E, com uma maior inteligência do sistema, são possíveis operações mais sustentáveis.

Hotel de luxo reduz pela metade a energia e mantém o conforto a 100%

Quando a empresa Midea, em Shunde, na China, abriu o seu primeiro hotel de luxo - o Hotel Midea Marriott de 28 pisos - recorreu à Grundfos para optimizar os seus sistemas de AVAC, de pressurização e de caldeira.

Descubra como o hotel pode proporcionar conforto de cinco estrelas com metade da energia com o Grundfos iSOLUTIONS - garantindo sistemas que se adaptam constantemente às necessidades, reduzem os custos do ciclo de vida, reduzem os níveis de ruído e poupam energia.

 

Remodelar para a eficiência energética

Ao renovar um hotel, uma preocupação comum é a compatibilidade dos sistemas novos e as vantagens das soluções de substituição. Mas quer a tarefa envolva a modernização de equipamento, o cumprimento de novos regulamentos ou o aumento do valor do hotel, é fundamental ter em consideração a eficiência energética.

Na Grundfos, a renovação energeticamente eficiente pode incluir tudo, desde a substituição de bombas antigas à transformação do sistema completo com soluções inteligentes que monitorizam o desempenho.



Novo projeto de hotel?

No início de um novo projeto de um hotel serão colocadas inúmeras perguntas relativamente aos sistemas de AVAC, visto que um planeamento cuidadoso é essencial para integrar e otimizar cada sistema. Que tipo de bomba é adequada ao sistema? Pode ser ligada a uma GTC? E quão fácil é de dimensionar?

Felizmente, a Grundfos tem inúmeras ferramentas, conhecimentos e serviços para responder a essas e muitas outras perguntas. Podemos ajudá-lo a selecionar, dimensionar, instalar, colocar em funcionamento e efetuar a manutenção dos seus sistemas de AVAC. Assim, pode estar certo de que daremos resposta a todas as suas necessidades ao nível do desempenho e lhe forneceremos o maior conforto possível. Explore as nossas ideias para começar.

Podemos ajudar?

Está atualmente à procura da solução de bombeamento certa que cumpre os seus requisitos? A Grundfos pode ajudá-lo! Preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo. 

Explore as nossas aplicações e soluções

Cada hotel tem os seus próprios requisitos especiais. Mas, com o desenho certo do sistema, é possível obter total simplicidade e fiabilidade, juntamente com uma maior segurança da água e maior eficiência energética. A Grundfos oferece uma gama completa de sistemas comerciais de bombas de água para proporcionar um elevado desempenho a cada hotel. Explore as nossas aplicações e os nossos produtos abaixo.