Caso

Captação de águas subterrâneas: Garantindo um abastecimento de água livre de problemas

- Qualidade máxima
- Custos com Opex reduzidos
- Até 20% de economia de energia

Zao Vodokanal, Klin

Descubra como uma instalação de captação de água na Rússia aumentou o fornecimento de água e, ao mesmo tempo, reduziu os custos graças a soluções de bombas confiáveis ​​e eficientes.

A instalação ZAO Vodokanal lida com a captação de água para residentes na cidade de Klin, na região de Moscou. As bombas antigas da instalação não tinham capacidade durante os horários de pico de demanda e as condições de operação das bombas mudaram depois que uma planta de remoção de ferro foi colocada em serviço em 2009. Esta planta foi projetada para resolver o problema de má qualidade da água devido aos altos níveis de ferro. Para substituir seu antigo equipamento de bomba e resolver seus problemas operacionais, a fábrica pediu ajuda à Grundfos.

Novo sistema

Após a realização de uma auditoria energética das bombas, as velhas e gastas bombas de poço produzidas na Rússia foram substituídas por bombas de água subterrânea de aço inoxidável da série SP da Grundfos com elevada eficiência energética. As bombas SP foram fornecidas completas com módulos de proteção do motor integrados em um painel de controle Grundfos MP204.

A estação de bombeamento de distribuição foi equipada com bombas NKG e um painel de controle Grundfos MPC-F.

Resultado

  • O fornecimento de água aumentou em 9.5% enquanto o custo por m3 de água foi reduzido em 1.5%
  • Fornecimento confiável de água para todos os moradores do local
  • Economia de energia de até 20% e redução de opex

Um ótimo investimento

"Depois de substituir o equipamento antigo pelo da Grundfos, vimos uma economia considerável, uma vez que as novas bombas consomem muito menos energia em comparação com as antigas", disse Valery V. Kazmin, Chefe Adjunto de Operações de Captação de Água da ZAO Vodokanal.

Na verdade, os equipamentos da Grundfos instalados nas estações de captação e distribuição de águas subterrâneas serão totalmente reembolsados ​​em sete anos, considerando o aumento anual dos preços da eletricidade. "As soluções Grundfos oferecem proteção abrangente de equipamentos e abastecimento de água sem problemas.

As bombas Grundfos demonstram alta confiabilidade e eficiência, portanto, não há nada do que reclamar."  

Valery V. Kazmin
Chefe Adjunto de Operações de Captação de Água da ZAO Vodokanal

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.