HIDRÁULICA BÁSICA
HIDRÁULICA BÁSICA
Introdução à hidráulica em sistemas de bombeamento de água e à relação entre caudal, altura manométrica e energia.
Noções essenciais de hidráulica básica
Três principais parâmetros
- Parâmetro: Caudal - Altura man - Energia
- Designação: Q - H - P
- Unidade: m3/h - m - kW
Caudal
- Caudal (Q) é o volume de água que uma bomba transporta ao longo das tubagens num determinado período de tempo.
- O caudal (Q)é medido em metros cúbicos por hora (m3/h ).
Altura manométrica
- A altura manométrica de uma bomba é a pressão que a bomba é capaz de fornecer.
- Descreve a altura à qual a bomba consegue elevar a água.
- Ex: uma altura manométrica de 40 m significa que a bomba consegue elevar água a 40 metros.
- Perdas de pressão por atrito no sistema de tubagens
Altura de elevação - Altura de aspiração
Energia
- A energia (P) num sistema de bombeamento de água pode ser descrita como a força e a velocidade às quais a água é transportada.
- A energia (P) depende diretamente do caudal (Q) e da altura manométrica (H).
- A energia é medida em quilowatts (kW).
A interação
- A interação entre caudal (Q), altura manométrica (H) e energia (P) pode ser descrita da seguinte forma:
P = Q x H x c
(c é uma constante dependendo da eficiência da bomba, da gravidade e do tipo de fluido)
Perdas por atrito
- As perdas por atrito entre o fluido e as superfícies em que toca causam perda de energia e de pressão.
- As perdas por atrito ocorrem em todo o sistema: na própria tubagem, em curvas, nas válvulas, etc.
- As perdas por atrito dependem de:
- O caudal no sistema
- A viscosidade do fluido
- O comprimento das tubagens
- A superfície das tubagens
Perdas por atrito: Velocidade do fluido
- Velocidade do fluido: a velocidade à qual a água é bombeada.
V = Q / A x c- Q é o caudal (m3/h)
- A é a área da secção transversal da tubagem (m2)
- c é uma constante para converter a velocidade em metros por segundo
Perdas por atrito: Projetar o seu sistema
- Minimize a velocidade do fluido (e as perdas por atrito) das seguintes formas:
- Reduzindo o caudal (Q)
- Aumentando o tamanho das tubagens (A)
- Aumentar o diâmetro das tubagens tem os seguintes efeitos:
- Aumenta os custos iniciais
- Diminui os custos totais de ciclo de vida
- Custo de manutenção 10% - Custo inicial 5% - Custo energético 85%
Pressão de vapor
Pressão de vapor: Cavitação
P2 |