Problemas com dimensionamento, seleção, instalação e comissionamento de bombas em sistemas de captação de águas pluviais.

Aprenda como evitar os desafios mais comuns relacionados ao dimensionamento, seleção, instalação e comissionamento de bombas em sistemas de captação de águas pluviais.

Ao dimensionar, selecionar, instalar ou comissionar bombas para sistemas de captação de águas pluviais, você poderá enfrentar muitos problemas que vão desde aumentos no consumo de energia e perda de tempo até falta de conforto doméstico e custos adicionais.

Vamos explorá-los com mais detalhes. Começaremos com o tamanho da bomba e as dificuldades de seleção. Bombas selecionadas e dimensionadas incorretamente em sistemas de captação de águas pluviais podem impactar negativamente o consumo de energia e o conforto da água e causar retornos de chamada demorados.

Os residentes podem experimentar:
* Aumentos no consumo de energia em até 40% em comparação com a bomba de reforço ideal
* Aumento dos custos de compra e operação ao selecionar uma bomba muito grande.
* Ou baixa pressão da água no ponto de uso.

As causas mais comuns de problemas no dimensionamento de uma bomba para sistemas de coleta de água pluvial podem ser:
*Informação incorreta ou faltante sobre a distância entre o reservatório de água pluvial e a bomba  
* Falta de compreensão sobre como escolher a bomba certa ou selecionar componentes corretos e compatíveis, como tubo de sucção e suas dimensões.
* Ferramentas de dimensionamento deficientes ou falta de ferramentas de dimensionamento.

A Grundfos oferece um portfólio completo de bombas de captação de águas pluviais concebidas para garantir um processo de seleção e dimensionamento mais simples e intuitivo.

Vamos prosseguir e explorar questões relacionadas à instalação e comissionamento.

Ao instalar bombas em sistemas de captação de águas pluviais, é essencial não contaminar o abastecimento principal de água com água da chuva. Você será solicitado a instalar um sistema de separação que garanta que a água da chuva não possa retornar e se conectar à rede elétrica.

Ter acesso limitado a um espaço de instalação apertado ou complicado, como um sótão ou armário de utilidades, costuma ser o principal motivo para instalações demoradas. Em outros casos, algumas bombas podem ter muitos componentes de instalação ou um processo de comissionamento complexo que pode aumentar o tempo de trabalho e aumentar o risco de desafios inesperados.

Para superar estes problemas, a Grundfos oferece uma gama de soluções completas que podem reduzir significativamente os tempos de instalação e comissionamento. SCALA2 e SCALA1 são amplificadores multifuncionais compactos, tornando-os fáceis de instalar mesmo em espaços limitados. SCALA1 apresenta inicialização inteligente quando conectado ao aplicativo Grundfos GO. Uma seleção de configurações avançadas pode ser gerenciada no aplicativo.

SISTEMA SCALA1: Um sistema de distribuição completo projetado especificamente para gestão de águas pluviais. A solução com função de comutação integrada da água da chuva para a água da rede. SB/SBA são soluções de tanque simples que requerem apenas uma conexão elétrica para funcionar.