A Grundfos MULTILIFT
Saiba mais sobre a fiável MULTILIFT e como pode prevenir inundações nas caves.
A série MULTILIFT oferece sistemas que bombeiam águas de esgotos de forma fiável para o sistema de esgotos, sem risco de refluxo. Sem proteção contra refluxo, as chuvas intensas podem causar inundações nas áreas abaixo do nível de refluxo.
E isso pode ser dispendioso. Instalar um sistema de bombeamento MULTILIFT protege contra inundações. Certifique-se de que o ponto geométrico mais alto da tubagem de descarga está situado acima do nível de inundação mais elevado possível. Por norma, isso corresponde ao nível da rua.
Os sistemas MULTILIFT são pré-montados, com instalação ou substituição rápida. A cabeça de aspiração da flange rotativa patenteada pode ser ajustada livremente entre 180 e 315 mm. É instalada uma válvula de retenção entre o dispositivo antirrefluxo e a mangueira de ligação.
Depois de todas as tubagens estarem ligadas, o depósito é fixado ao chão. A bomba de diafragma manual opcional é então ligada num local apropriado. A unidade de controlo pode ser montada na parede, sem retirar a tampa dianteira.
Para o comissionamento, basta definir o nível da entrada. Todos os outros parâmetros são pré-definidos, mas podem ser ajustados a qualquer momento.
Os sistemas de bombeamento MULTILIFT têm os seguintes benefícios adicionais:
- Várias ligações de entrada a partir de DN50-DN150 para a máxima flexibilidade!
- O design único do depósito com inclinação desde cada canto até à entrada da bomba minimiza a sedimentação e a necessidade de limpar o depósito, o que poupa tempo e dinheiro.
- A válvula de retenção compacta fecha com facilidade e sem ruído.
- Uma cobertura de inspeção permite realizar de forma simples verificações fáceis da válvula e a remoção de corpos estranhos.
- O transdutor de pressão piezométrico fiável deteta o nível no depósito, sem usar nenhuma parte móvel ou submersão.
O sensor analógico preciso deteta quaisquer alterações do nível da água e os dados operacionais da Multilift são visualizados através do controlador.
Os sistemas de bombeamento para águas residuais MULTILIFT podem ser usados para praticamente todas as aplicações e gamas de desempenho encontradas nos serviços de edifícios.