Design do sistema em aplicações de águas residuais

Conheça as vantagens dos sistemas pressurizados de águas residuais

Ao projetar um sistema de águas residuais, há algumas situações típicas em que devemos ponderar utilizar um sistema pressurizado, em vez de um sistema por gravidade. 

  • A primeira situação é quando o edifício está longe da conduta de esgoto. Aí, pode ser impossível escoar a água para as condutas de esgoto por gravidade.
  • A segunda situação é quando o percurso até à conduta de esgoto é ascendente, a partir do edifício. 
  • A terceira situação é quando existem grandes obstáculos entre o edifício e a conduta de esgoto, por exemplo, grandes estradas ou edifícios.

Em todas as três situações, o sistema por gravidade tradicional é muito difícil ou mesmo impossível de utilizar, devido às limitações e constrangimentos desse sistema. 

Vejamos um edifício projetado com um sistema por gravidade. Aqui, as águas residuais são recolhidas das instalações sanitárias na cave do edifício, gravitando para uma estação de bombeamento no exterior do edifício. 

Neste caso, não é possível transportar as águas residuais por gravidade até ao seu destino, por causa da distância demasiado longa até à conduta de esgoto. Têm de ser instalados muitas tubagens gravitacionais no exterior do edifício. Isto pode ser problemático por várias razões.

Será preciso instalar poços de inspeção. O tempo de construção é prolongado, em parte devido à colocação relativamente lenta das tubagens. São necessários muitos trabalhos de escavação, juntamente com o enchimento do aterro, a sua compressão e o restabelecimento das áreas pavimentadas. 

Uma solução poderia ser usar um sistema pressurizado de águas residuais, em vez de um sistema por gravidade. Vamos analisar a situação anterior, mas, desta vez, o edifício foi projetado com um sistema pressurizado de águas residuais, com estações elevatórias no interior do edifício. 

Vê-se claramente que o número de tubagens gravitacionais reduziu significativamente neste exemplo. Agora as águas residuais gravitam para uma estação elevatória situada num pequeno poço no interior do edifício e não há tubagens gravitacionais no exterior, o que reduz significativamente os custos. 

As águas residuais são bombeadas por uma tubagem de pressão pequena e flexível até à conduta de esgoto. As vantagens desta solução são óbvias: há muito menos trabalhos de escavação, já que a quantidade total de tubagens gravitacionais diminui significativamente. 

O tempo de construção é reduzido. Não há necessidade de poços de inspeção dispendiosos. O custo do ciclo de vida do sistema é baixo e evita-se o refluxo de água. 

Por último, é possível instalar as tubagens de pressão sem escavar valas profundas. Assim, o sistema pressurizado de águas residuais é preferencial nas três situações de design. E tanto os custos do ciclo de vida como o incómodo são muito menores do que no sistema gravitacional tradicional.