Pesquisa e Insights

Refrigerador de ar

O funcionamento de um refrigerador de ar é semelhante ao de um evaporador. O que o diferencia é o tipo de líquido de refrigeração utilizado. Um refrigerador de ar é um permutador de calor utilizado para arrefecer e/ou desumidificar o ar.

A salmoura (água com glicol) é normalmente utilizada como líquido de refrigeração em refrigeradores de ar ou pode ser utilizado outro líquido de refrigeração secundário. Um refrigerador de ar pode ser, por exemplo, tubagem de cobre ou aço nas quais são instaladas aletas de alumínio. O fluido refrigerante que circula no permutador de calor arrefece as aletas de alumínio, onde é permutado calor entre o fluido refrigerante e o ar. O ar que deve ser arrefecido/desumidificado é forçado sobre as aletas de alumínio por um ventilador.

A Grundfos fornece uma vasta gama de bombas circuladoras como bombas refrigeradoras de ar para ar condicionado em edifícios, processos industriais de refrigeração por ar e outras aplicações.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.