Pesquisa e Insights

Unidade de tratamento de ar

É utilizada uma unidade de tratamento de ar (AHU) para voltar a condicionar e circular o ar como parte de um sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado. A função básica da AHU é recolher o ar exterior, recondicioná-lo e fornecê-lo como ar fresco para um edifício. Todo o ar de exaustão é removido, o que cria uma qualidade do ar interior aceitável. Dependendo da temperatura requerida para o ar condicionado, o ar fresco é aquecido por uma unidade de recuperação ou por uma bobina de aquecimento ou arrefecido por uma bobina de arrefecimento.

Em edifícios onde os requisitos de higiene para a qualidade do ar são mais baixos, parte do ar das salas pode ser recirculada através de uma câmara de mistura, o que pode resultar em poupanças energéticas significativas. Uma câmara de mistura possui amortecedores para controlar a relação entre o ar de retorno, o exterior e o ar de escape.

As AHU ligam-se a condutas que distribuem o ar condicionado através do edifício e o devolvem à AHU. Um permutador de recuperação de calor/arrefecimento encontra-se normalmente instalado na AHU para poupanças de energia e aumento da capacidade. Uma AHU concebida para utilização no exterior, habitualmente em telhados, é também conhecida como unidade no telhado (RTU).

A AHU é uma caixa de metal grande que contém ventiladores separados para abastecimento e escape, bobina de aquecimento, bobina de arrefecimento, sistema de recuperação de aquecimento / refrigeração, estantes ou câmaras de filtro de ar, atenuadores de som, câmara de mistura e amortecedores.

A Grundfos fornece bombas circuladoras e bombas monocelulares com aspiração axial, incluídas nas peças da unidade de tratamento de ar para o sistema de bombeamento distribuído.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.