Pesquisa e Insights

Bomba para transporte aéreo

A bomba transporte aéreo - também chamada de bomba gigantesca - explora o aumento da entrada de oxigénio na água sob pressão. Ao mesmo tempo, o ar ascendente é utilizado para elevar - e, por conseguinte, circular - a água. Isto torna a bomba gigantesca adequada para arejar e circular grandes volumes de água. Uma bomba de transporte aéreo é frequentemente utilizada em situações em que é necessário manter a manutenção a um mínimo absoluto.

Não existem peças rotativas na própria bomba, apenas uma tubagem de elevação na qual líquido e ar são combinados. O sistema da bomba no seu todo não é 100% isento de manutenção, uma vez que é necessário equipamento para fornecer ar para a bomba.

O ar é introduzido no fundo da tubagem de elevação, onde é combinado com o líquido. Isto altera a densidade do líquido, fazendo com que o líquido combinado suba através do tubo.

A eficiência de uma bomba de transporte aéreo depende de dois aspectos:

  • O comprimento submerso (H s ) em relação à altura geodésica (H geografia )
  • Velocidade do ar através do líquido e velocidade do líquido através da bomba. Quanto maior a diferença entre as respectivas velocidades do líquido e do ar, menor é a eficiência geral da bomba.

Em condições ideais, a bomba de transporte aéreo pode atingir níveis de eficiência de aprox. 35-40% a uma H s / H geografia de 2 / 2,5 e uma velocidade do ar de 10 m/s.

As bombas submersíveis Grundfos SP são uma alternativa ao bombeamento de transporte aéreo, por exemplo, em aplicações de poços fundos.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.