Pesquisa e Insights

Bombas duplas vedantes

Um empanque duplo descreve duas vedações do veio montadas costas com costas para proporcionar um nível superior de segurança e fiabilidade. O termo é habitualmente utilizado na engenharia de empanque para descrever uma disposição com dois empanques montados costas com costas para aplicações em que não seja possível aceitar fugas do meio bombeado para a atmosfera.

Entre os dois vedantes encontra-se um líquido vedante pressurizado. A pressão do líquido vedante é superior à pressão da bomba. Isto significa que haverá qualquer fuga do líquido vedante para o líquido bombeado. A pressão do líquido vedante deve ser, no mínimo, 2 bar ou 10% superior à pressão da bomba. Como o líquido vedante limpo tem uma pressão mais elevada, serve também como lubrificante para todas as faces do vedante.

A Grundfos fornece bombas monocelulares CR multicelulares e NKG de aspiração axial com disposição costas com costas, o que as torna particularmente adequadas para meios viscosos e/ou abrasivos, por exemplo, em processos industriais. A disposição dos vedantes evita que o líquido bombeado entre na folga dos vedantes e, consequentemente, evita o desgaste excessivo.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.