Pesquisa e Insights
BACnet
BACnet é um protocolo de comunicação de dados para redes de controlo e automação de edifícios. Trata-se de uma tecnologia normalizada para a automação de edifícios e suporta uma variedade de normas físicas específicas de rede, o que a torna ideal para utilização em todos os níveis de automação. O BACnet é um padrão internacional para sistemas de gestão de edifícios (BMS) em todo o mundo.
Tecnologia aberta O BACnet é uma tecnologia aberta, o que significa que qualquer fabricante pode utilizar o protocolo para transferir dados de dispositivos ligados como bombas, válvulas, caldeiras, refrigeradores, ventiladores, sensores, etc. Concebido especificamente para a automação de edifícios, o BACnet tem uma vantagem sobre muitos dos outros fieldbus disponíveis. É muito escalável, o que o torna adequado para sistemas/redes pequenos e grandes.
Serviços Um operador/gestor de edifício pode controlar remotamente os dispositivos ligados, incluindo arranque/paragem, alteração do modo de funcionamento e configurações. Mas um dispositivo BACnet também oferece uma variedade de serviços, tais como transferência de dados, programação, tendências, alarmes, etc. Mensagens de estado, alarmes, horas de funcionamento, consumo de energia, etc. a partir dos dispositivos ligados permite ao gestor do edifício optimizar continuamente o funcionamento do edifício.
Aplicações O BACnet é principalmente utilizado nas seguintes aplicações em edifícios:
- Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado (HVAC)
- Controlo da iluminação
- Sistemas de segurança e sistemas de alarmes de incêndio
- Monitorização de elevadores
- Controlo e monitorização das bombas
- Controlo de acessos a edifícios
- Monitorização do abastecimento energético
Compatibilidade O padrão BACnet suporta vários meios físicos, que são a base física de uma rede. Isto permite utilizá-lo em cablagens de alta velocidade e custos elevados, bem como em cablagens de baixa velocidade e baixo custo.
Os Módulos e Unidades de Interface de Comunicação da Grundfos (CIM/CIU) garantem a conectividade com circuladores compatíveis com BACnet em aplicações em edifícios.