Pesquisa e Insights

Curva constante

Quando existe necessidade de caudal constante e altura manométrica constante, uma bomba com velocidade controlada pode substituir uma válvula de estrangulamento para ajustar o caudal.

A velocidade pode ser ajustada entre 25% e 100%.

Esta função é especialmente útil em:

  • Superfícies radiantes
  • Superfícies de refrigeração
  • Sistemas de aquecimento com válvulas de 3 vias
  • Ar condicionado sistema com válvulas de 3 vias
  • Bombas de refrigeradores

O modo de controlo calculado para curva constante é uma funcionalidade da gama ALPHA da Grundfos, dos circuladores MAGNA3 e TPE3.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.