Pesquisa e Insights

Permutador de calor de fluxo cruzado

Um permutador de calor de fluxo cruzado troca a energia térmica de uma corrente de ar para outra numa unidade de tratamento de ar (AHU). Ao contrário de um permutador de calor rotativo, um permutador de calor de fluxo cruzado não troca a humidade e não existe o risco de provocar um curto-circuito das correntes de ar.

Um permutador de calor de fluxo cruzado é utilizado num sistema de arrefecimento e de ventilação que exija a transferência de calor de uma corrente de ar para outra. Os permutadores de calor de fluxo cruzado são feitos de painéis de metal finos, normalmente de alumínio. A energia térmica é trocada através dos painéis. Um permutador de calor tradicional de fluxo transversal tem uma secção transversal quadrada. Tem uma eficiência térmica de 40-65%. É possível utilizar um permutador de calor de contra-caudal ou de caudal cruzado se forem necessárias maior eficiência térmica - normalmente até 75-85%.

Em alguns tipos de permutadores, o ar húmido pode arrefecer até ao ponto de congelamento, formando gelo. Um caudal transversal é habitualmente menos dispendioso do que outros tipos de permutador de calor. É normalmente utilizado quando as normas de higiene exigem que as correntes de ar sejam mantidas completamente separadas umas das outras. É frequentemente utilizado em instalações de recuperação de calor em cantinas de grandes dimensões, em hospitais e na indústria alimentar. Ao contrário de um permutador de calor rotativo, um permutador de calor de fluxo cruzado não troca a humidade.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.