Pesquisa e Insights

Válvula de regulação da pressão diferencial

Os reguladores de pressão diferencial estão incorporados no sistema onde é desejada uma pressão diferencial constante. São frequentemente instaladas no ponto de ligação entre uma rede de aquecimento urbano e um edifício de consumo. Isto garante que existe uma pressão diferencial constante disponível para o sistema de aquecimento do edifício.

Isto protege a instalação do edifício das variações de pressão diferencial que surgem na rede de distribuição de aquecimento urbano, permitindo assim realizar um dimensionamento preciso do sistema de aquecimento.

Os reguladores de pressão diferencial constante também podem ser montados para criar uma pressão diferencial constante ao longo das válvulas de regulação. Desta forma, é possível atingir uma autoridade das válvulas de 100% para a válvula de regulação, uma vez que é independente das relações de pressão no resto do sistema. Isto assegura a regulação ideal da unidade que depende da válvula. Um circuito de mistura é um exemplo de uma unidade deste tipo.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.