Pesquisa e Insights
Impulso directo
Quando um sistema de pressurização é ligado directamente à rede de água é designado por pressurização directa. Ao pressurizar directamente a partir da rede, a pressão do sistema da rede é atribuída à pressão total do sistema. Por esse motivo, o sistema de pressurização necessita de menos energia para atingir o valor de ajuste da pressão de descarga, em comparação com um sistema no qual não haja pré-pressão. A alternativa é pressurização a partir de um depósito de ruptura onde a pré-pressão normalmente seria mais baixa.
Sistemas compactos
Os sistemas de pressurização directa requerem menos espaço do que os sistemas de pressurização de depósitos, tornando-os populares em edifícios onde o espaço de disposição é escasso.
Quando usar a pressurização direta
A pressurização directa é utilizada em locais onde o abastecimento de água é fiável.
Em regiões onde a alimentação eléctrica não seja fiável ou em períodos inadequados, deverá ser preferível utilizar um reservatório de interrupção. Em alguns países, a pressurização directa não é permitida devido ao risco de refluxo para a rede de água.
Para a pressurização directa a partir da rede de abastecimento, a Grundfos fornece a gama Hydro MPC, bem como bombas de transferência de água monocelulares e de aspiração axial.