Pesquisa e Insights

Classificação de perigo de incêndio

Ao conceber um sistema de aspersores de incêndio, a classe de perigo (LH, Oh, HH) determina as características da instalação de aspersores de incêndio para a especificação do abastecimento de água, número de bombas de supressão de incêndios, número de aspersores, etc.

A classe de perigo para a qual o sistema de aspersores deve ser concebido deve ser determinada antes do início do trabalho de concepção. As classificações Perigo ligeiro (LH) Perigo normal (OH) e Perigo elevado (HH) dependem da ocupação.

Os edifícios podem conter uma ou mais das seguintes classes de perigo:

Perigo de luz (LH)

Abrange Edifícios não industriais com baixa carga contra incêndios

Perigo comum (SS)

Abrange edifícios comerciais e industriais com cargas de incêndio médias

Processamento de Perigos Elevados (HHP)

Abrange as construções industriais em que os materiais processados têm uma elevada carga de incêndio e são capazes de um incêndio que se espalha rapidamente ou é intenso

Armazenamento de alto risco (HHS)

Abrange as construções industriais nas quais os materiais armazenados têm uma elevada carga de incêndio e são capazes de um incêndio que se espalha rapidamente ou é intenso

A Grundfos fornece bombas de incêndio para bombas de sistemas de aspersores de incêndios, de acordo com a classificação de perigo de incêndio para proteção contra incêndios industrial e comercial.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.