Pesquisa e Insights

Sistema de extintores de incêndio

Os sistemas de extintores de incêndio utilizam água para eliminar e, na melhor das hipóteses, para apagar incêndios em edifícios. Os sistemas com tubagens são utilizados para distribuir o fluido do edifício para onde quer que o fogo esteja presente. Os aspersores podem ser fabricados em vários designs para executar diferentes padrões de aspersão, tempo de resposta, pressão, dimensão das gotas e assim por diante.

As instalações de aspersores de incêndios têm de cumprir as normas de proteção contra incêndios, que dispõem de disposições legais e obrigatórias para indicar os requisitos de planeamento, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra incêndios. Os padrões de proteção contra incêndios podem ser redigidos por organizações independentes, associações de seguros ou autoridades governamentais para minimizar a possibilidade e os efeitos de incêndios.

Os países europeus pretendem harmonizar as normas EN em toda a Europa, em vez de terem uma norma de proteção contra incêndios individual em cada país.

As normas de proteção contra incêndios descrevem:

  • Planeamento (edifícios, tipos de perigo, critérios de concepção, abastecimento de água, componentes)
  • Instalação (tipo, características de design, tubagem, arranque)
  • Manutenção (inspecção e teste do utilizador, calendário de assistência e manutenção)

O proprietário do edifício decidirá qual o padrão a utilizar em colaboração com a companhia de seguros e a autoridade local competente (AHJ).

Os aspersores de incêndio podem ser automáticos ou de orifício aberto. Os aspersores automáticos são ativados por calor que interrompe o dispositivo sensor, mantendo o aspersor fechado. A água da tubagem passa pelo aspersor e atinge o deflector, emitindo uma aspersão de água.

Os sistemas de extinção de incêndios automáticos funcionam a uma temperatura predeterminada, utilizando um elemento fusível que derrete ou quebra o vidro que contém o líquido, permitindo que a ficha do orifício seja empurrada pela pressão da água. Isto resulta num caudal de água do orifício.

A água atinge um deflector, o qual produz um padrão de pulverização específico, concebido de acordo com o tipo de aspersor. A maioria dos aspersores automáticos de incêndios é activada individualmente pelo calor proveniente de um incêndio. Os sistemas de extinção de incêndios automáticos do incêndio têm as ampolas de vidro, que cumprem um código de cores padronizado que indica sua temperatura de ativação. Os aspersores de incêndio são selecionados de acordo com o risco de construção.

A concepção dos aspersores é descrita pelas autoridades responsáveis pela norma contra incêndios, como a NFPA e VdS.

Os sistemas de aspersão de incêndio da Dilúvio dispõem de aspersores de orifício aberto, nos quais todos os aspersores funcionam ao mesmo tempo. Os aspersores de orifício aberto são semelhantes aos aspersores automáticos, mas sem o elemento sensível ao calor.

Um aspersor especial do tipo para ocupações principalmente residenciais, onde uma resposta rápida é vital, é o aspersor ESFR (resposta rápida de supressão rápida). Este aspersor tem um tempo de resposta muito rápido e abre-se rapidamente quando comparado com aspersores normais.

Abastecimento de água por aspersão
O abastecimento de água à bomba de supressão de incêndios em instalações de aspersores de incêndio deve cumprir os requisitos de caudal, pressão e duração. As fontes podem ser rede pública de abastecimento de água, depósitos de armazenamento de água e fontes inexauríveis como lagos, rios e canais.

Um abastecimento de água suficiente às bombas de supressão de incêndios é essencial. Consoante os perigos, é necessário instalar abastecimento de água simples ou duplicado para garantir um abastecimento de água adequado e fiável para as bombas anti-incêndio. Um abastecimento de água em duplicado poderá ser proveniente de duas redes de abastecimento de água públicas diferentes ou de uma água pública + um depósito de armazenamento. Normalmente, existe uma tubagem de aspiração instalada a cada bomba de incêndios, a partir do abastecimento de água, para evitar a interferência entre as bombas. Estes critérios de concepção estão descritos nas várias normas de instalação de aspersores de incêndio.

A água deve estar livre de objetos e suficientemente limpa para ser manuseada pela instalação de aspersores de incêndio. De modo a evitar que objetos indesejados entrem no sistema, deverá ser instalado um filtro localizado na entrada da tubagem de aspiração para as bombas de incêndio. Ou então, idealmente, é instalado um filtro em todas as tubagens de aspiração que alimentam um reservatório de ruptura, para evitar a acumulação de sedimentos na água armazenada.

A maioria das instalações prescreve um máx. De 40 ºC para a temperatura de abastecimento de água e 25 ºC para bombas de supressão de incêndios submersíveis.

A Grundfos fornece bombas de incêndio para o abastecimento de água, como parte de sistemas aprovados para aspersores de incêndio para proteção industrial e comercial contra incêndios.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.