Pesquisa e Insights

Caudal

A temperatura do caudal refere-se à temperatura da água na tubagem de alimentação (caudal) num sistema de aquecimento ou numa parte separada de um sistema de aquecimento. Se um sistema de aquecimento estiver ligado directamente à rede de aquecimento urbano, o seu perfil de temperatura no caudal da tubagem é definido pelo fornecedor da rede de aquecimento urbano.

Num sistema de aquecimento indirecto, a água é misturada ou enviada através de um permutador de calor, antes de ser distribuída através do sistema de tubagens, ou seja, a temperatura de abastecimento é regulada, por exemplo, em relação à temperatura exterior. O controlo automático é configurado de acordo com uma curva de aquecimento definida que corresponda às especificações do sistema. No entanto, a temperatura do caudal do sistema de aquecimento não pode exceder a temperatura da água da rede urbana de aquecimento.

Ao seleccionar a temperatura de abastecimento do sistema de aquecimento de um edifício, deverá ter-se em consideração o seguinte:

  • Manter uma temperatura confortável
  • Limitar o consumo de energia utilizado para aquecimento
  • Alcançar a temperatura de retorno do aquecimento urbano mais baixa possível

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.