Pesquisa e Insights
Bomba de incêndio de libertação livre
As bombas de incêndio de libertação livre são bombas standard utilizadas como bombas de incêndio. Estas bombas standard não foram concebidas para a aplicação de bombas de incêndio, o que pode causar um funcionamento deficiente numa aplicação de bomba de aspersão, devido ao risco de obstrução e instabilidades na pressão do sistema.
As bombas standard (DIN ou ISO) são utilizadas para diversas aplicações diferentes, mas não como bombas de incêndio para sistemas de aspersão. Isto deve-se à especificação do material, ao design e ao desempenho que não cumprem os requisitos de uma bomba de incêndio, pelo que as bombas standard nunca devem ser utilizadas como bombas de aspersores de incêndio.
A Grundfos fornece bombas standard como bombas de incêndio de libertação livre para abastecimento de água para protecção contra incêndios industrial e comercial.
As seguintes diferenças descrevem habitualmente as diferenças entre uma bomba Standard e uma "Listada" / "de acordo com a" bomba de incêndio.
Especificação |
Listados Bomba de Incêndio |
Bomba standard |
Razão |
Peças internas da bomba |
Não corrosivo |
Ferro fundido |
Obstruções |
Flutuação da curva da bomba |
Estável |
Instável |
Pressão |
Caudal máx. Permitido |
A NPSH = 5 mtr * |
Dep. de NPSH |
Cavitação |
Dimensionamento do controlador |
A NPSH = 16 mtr ** | Sobrecarga | |
Certificação |
ID na chapa de características |
Sem certificado |
Identificação |
* Depende do Fire Pump Standard - mas geralmente entre 4,5 e 5,5 mtr.
** Depende do padrão de bombas de supressão de incêndios - mas normalmente de NPSH = 16 mtr. ou no ponto máximo da curva de potência