Pesquisa e Insights

Conversor de frequência

Um conversor de frequência - ou uma unidade de frequência variável (VFD) - é um dispositivo elétrico que converte uma corrente com uma frequência em corrente com outra frequência. A tensão é normalmente a mesma antes e depois da conversão de frequência. Os conversores de frequência são normalmente utilizados para regular a velocidade dos motores utilizados para accionar bombas e ventiladores.

Um conversor de frequência é um dispositivo eléctrico que converte uma corrente com uma frequência em corrente com outra frequência. A tensão é normalmente a mesma antes e depois da conversão de frequência. Os conversores de frequência são normalmente utilizados para regular a velocidade dos motores utilizados para accionar bombas e ventiladores.

O exemplo seguinte mostra como isto funciona:
É fornecida uma ventoinha com uma corrente de 400 VCA, 50 Hz. A esta frequência (50 Hz), a ventoinha pode funcionar a uma determinada velocidade. Para fazer a ventoinha funcionar de forma mais rápida, é utilizado um conversor de frequência para aumentar a frequência para (por exemplo) 70 Hz. Em alternativa, a frequência pode ser convertida para 40 Hz, se o ventilador funcionar mais lentamente.

Para controlo de velocidade variável, as bombas-E da Grundfos têm um conversor de frequência integrado, e o CUE da Grundfos é um VFD externo que funciona com bombas standard numa vasta gama de aplicações.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.