Em um contexto marcado por uma atenção cada vez maior à eficiência energética e à otimização do desempenho dos sistemas de climatização (HVAC), a escolha da lógica de controle adequada constitui um elemento fundamental do projeto.

Os algoritmos de controle permitem, de fato, adaptar o funcionamento das bombas às necessidades reais do sistema, garantindo conforto, confiabilidade e redução do consumo.

Nesta análise aprofundada, examinaremos especificamente os critérios de aplicação e o princípio de funcionamento dos dois algoritmos de regulação mais comuns nos sistemas de distribuição: pressão constante e pressão proporcional.

Compreender as diferenças entre esses modos de controle permite identificar a solução mais adequada às características da instalação, maximizando sua eficiência e desempenho operacional.

MÓDULO 1 – Pressão constante

Este vídeo mostrará como funciona o algoritmo de pressão constante, um modo de regulação que mantém inalterada a prevalência definida, independentemente das variações no vazão do sistema.

Graças a essa lógica de controle, é possível garantir conforto, estabilidade e confiabilidade operacional, ao mesmo tempo em que se otimiza o consumo de energia. A regulação de pressão constante é particularmente recomendada para sistemas de aquecimento por piso radiante, circuitos primários e aplicações nas quais é necessária uma pressão diferencial estável ao longo do tempo.

MÓDULO 2 – Pressão constante x pressão proporcional

Este vídeo irá guiá-lo na descoberta das diferenças entre a regulação de pressão constante e a de pressão proporcional, dois algoritmos projetados para adaptar o funcionamento da bomba às necessidades do sistema.

Compreender as características e os campos de aplicação de cada algoritmo permite escolher a solução mais eficaz para melhorar o conforto, otimizar o consumo de energia, reduzir o ruído do sistema e aumentar sua eficiência geral.