Pesquisa e Insights

Recipiente de água quente

Um recipiente de água quente é utilizado na produção de água quente doméstica. O depósito de armazenamento de água quente, ou o cilindro de água quente, pode ser ligado ao sistema de aquecimento através de aquecimento central ou central, ou pode conter a sua própria fonte de calor.

Uma ou mais espirais de aquecimento ligadas ao sistema de aquecimento estão montadas no recipiente. A água fria doméstica é adicionada ao depósito no fundo, sendo a água quente doméstica removida da parte superior. Se o sistema de água quente doméstica tiver um circuito de circulação, a tubagem de circulação será ligada à secção central do depósito. O tubo de circulação está ligado ao tubo de água fria imediatamente antes do depósito para depósitos sem torneira de circulação.

O recipiente também pode ser equipado com um elemento de aquecimento elétrico, seja em combinação com espirais de aquecimento ou como a única fonte de calor. O elemento de aquecimento é colocado no topo do recipiente. Os recipientes de água quente com risco de corrosão devem ser protegidos com ânodo de magnésio ou com um sistema de eletrólise / catalítico.

As bombas circuladoras e de transferência de água da Grundfos alimentam o depósito de armazenamento de água quente para garantir a produção e recirculação ideais de água quente doméstica.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.