Pesquisa e Insights

Sulfureto de hidrogénio

Sulfureto de hidrogénio (H 2 S) é um gás tóxico e letal produzido em esgotos e digestores sob decomposição anaeróbica microbiana de matéria orgânica. Esta matéria orgânica é decomposta utilizando oxigénio proveniente da redução do sulfato (SO4 2 - -). O ião sulfureto (S 2 - - reage com os iões de hidrogénio (H +) na água e forma H 2 S.

H 2 S é um gás altamente tóxico e inflamável. O sulfureto de hidrogénio é mais pesado do que o ar (densidade do ar atmosférico 1,2 g/L, H 2 S 1,4 g/L) e tende a acumular-se no fundo de espaços com baixa ventilação. H 2 S tem um odor muito característico e cheira fortemente a óvulos estragados e a flatulência.

É detectável em concentrações baixas (ppm) e amortece o olfato em concentrações mais elevadas ou após exposição prolongada. A paralisia respiratória e a morte podem ocorrer rapidamente em concentrações tão baixas quanto 0,07% por volume no ar.

H 2 S é um agente corrosivo potente4 que é responsável, por exemplo, pela corrosão das tubagens de esgoto de betão. gás. H 2 S torna alguns aços quebradiços e podem provocar fissuras por esforço do sulfureto. Em contacto com oxigénio, as bactérias aeróbicas oxidam H 2 S em iões sulfato (SO4 2 - -). O ião sulfato reage com iões de hidrogénio livres (H +) em áreas húmidas formando H 2 Assim.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.