Pesquisa e Insights

Coletor higiénico concebido

Os sistemas de pressurização Hydro da Grundfos não se destinam ao bombeamento de líquidos esterilizados, mas a sua construção e a escolha dos materiais fazem deles uma solução ideal para processos secundários em aplicações de higiene, como o bombeamento de água potável.

Os grupos de pressurização Hydro MPC, Hydro Multi-E e Hydro Multi-S da Grundfos estão equipados com um colector de concepção higiénica que cumpre os mais rígidos requisitos de higiene ao bombear água potável.

Os sistemas de pressurização Grundfos Hydro cumprem os seguintes requisitos:

DIN 50930-6

Os materiais utilizados não influenciam a qualidade do líquido bombeado.

DIN 1998-2

Durante a distribuição, a água fria doméstica nunca é aquecida acima dos +25 ° C aceitáveis.

Antes da entrega o sistema de pressurização é desinfetado, vedado e livre de bactérias e germes.

Os colectores dos grupos de pressurização Hydro da Grundfos são concebidos com extremidades arredondadas da tubagem interior.

• Sem falhas ou fendas para as bactérias ou germes ocultarem e crescerem

• Sem zonas de águas paradas

• Perdas hidráulicas reduzidas

• Ruído reduzido, etc.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.