Pesquisa e Insights

Carga de refrigeração latente

A carga de refrigeração latente é uma medida da quantidade de energia necessária para a desumidificação do ar num edifício, por exemplo, independentemente da humidade no exterior. A carga de refrigeração tem de ser considerada quando um sistema de refrigeração está a ser dimensionado.

A carga de refrigeração latente refere-se à temperatura do bolbo húmido. Especifica a capacidade de refrigeração de que um sistema de refrigeração deve ser capaz de desumidificar um edifício para a humidade pretendida, mesmo quando são calculados os factores externos que criam a humidade. Os factores que influenciam a humidade incluem:

  • Pessoal

  • Diferentes formas para equipamento

  • Ar exterior a entrar por portas, janelas, etc.

A carga de refrigeração latente é utilizada no dimensionamento de um sistema de refrigeração para processos industriais, aplicações comerciais de ar condicionado e redes urbanas de refrigeração.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.