Pesquisa e Insights

Modbus

O Modbus é uma tecnologia de rede aberta utilizada em sistemas de gestão de edifícios e numa vasta gama de indústrias. Trata-se de um padrão efectivo da comunicação de dados, o que o torna ideal para utilização em todos os níveis de automatização.

A tecnologia Modbus é principalmente utilizada na automação de processos e de fábrica, mas também é encontrada em sistemas de gestão de edifícios (BMS) em todo o mundo, incluindo edifícios de escritórios, escolas, aeroportos, hotéis e hospitais, etc.

Estável, simples e comprovada

O Modbus possibilita a integração de dispositivos de diferentes fabricantes num sistema de rede comum. O Modbus é uma tecnologia verdadeiramente aberta e interoperável e, apesar de utilizar velocidades de transmissão relativamente baixas em comparação com outros fieldbus, é considerado um protocolo estável, simples e comprovado.

Norma de facto

Por este motivo, o Modbus tornou-se um standard de facto e é provavelmente o protocolo de rede mais difundido no ambiente de fabrico industrial. Além das ligações de cabo normais, o Modbus também é frequentemente utilizado para transmissões de dados sem fios (via rádio).

Serviços

Um operador/gestor de edifício pode controlar remotamente os dispositivos ligados, incluindo arranque/paragem, alteração do modo de funcionamento e configurações. É também fornecida uma variedade de serviços, tais como transferência de dados, agendamento, tendências, alarmes, etc. E as mensagens de estado, alarmes, horas de funcionamento, consumo de energia, etc. a partir dos dispositivos ligados permite ao gestor do edifício optimizar continuamente o funcionamento do edifício ou instalação.

Aplicações

O Modbus é principalmente utilizado nas seguintes aplicações:

  • HVAC (aquecimento, ventilação, ar condicionado)
  • Águas residuais
  • Abastecimento de água
  • Indústria do petróleo / gás
  • Transporte

Os produtos Grundfos associam-se ao protocolo de rede aberta Modbus nos processos de automação de fábrica e em sistemas de gestão de edifícios (BMS).

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.