Pesquisa e Insights

Funcionamento nocturno

É utilizado um sistema de funcionamento noturno para controlar um sistema de aquecimento e reduz a temperatura ambiente durante a noite, reduzindo os custos de aquecimento. Os edifícios de escritórios não são utilizados à noite, pelo que a redução da temperatura ambiente não causa desconforto.

Um sistema de funcionamento nocturno é frequentemente integrado num sistema de gestão de edifícios (BMS) ou como parte de um sistema de controlo electrónico equivalente, com um temporizador incorporado. O edifício deve ser novamente aquecido antes de os utilizadores chegarem no dia seguinte. Por isso, é importante que a programação do BMS devolva o valor de ajuste à posição normal do dia suficientemente cedo para aquecer o edifício antes da chegada.

As unidades de controlo pequenas e simples podem efectuar o Funcionamento Nocturno nas residências, em que a temperatura é reduzida para um grau inferior.

O sistema de aquecimento tem de ser sempre ligado se for utilizado o Funcionamento Nocturno. Isto evita que a temperatura do edifício caia demasiado baixo e evita a formação de condensação potencialmente prejudicial no interior do edifício.

O funcionamento noturno não tem praticamente nenhum benefício numa divisão com piso radiante, devido à inércia de regulação do piso radiante.

A Grundfos fornece aos circuladores uma função de Funcionamento Nocturno Integrado.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.