Pesquisa e Insights

Relação de calor sensível

A relação de calor sensível (SHR) é o termo utilizado para descrever a relação entre a carga térmica sensível e a carga térmica total.

Isto pode ser definido como:
SHR = q s / q t
q s = calor sensível (kW)
q t = calor total (kW)

Por exemplo, um valor de SHR de 100% significaria que um evaporador arrefeceria o ar apenas, ou seja, uma carga puramente sensível. Por outro lado, um valor SHR de 80% significaria que 80% da carga do evaporador é utilizada para arrefecer o ar (carga sensível), enquanto os 20% restantes proporcionariam desumidificação (carga latente).

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.