Pesquisa e Insights

Operação com velocidade controlada

O controlo de velocidade utilizando uma unidade de frequência variável é sem dúvida a forma mais eficiente de ajustar o desempenho da bomba de pressurização exposto a requisitos de caudal variável. O método de controlo de velocidade resulta numa nova curva Q/H com altura manométrica e caudal reduzidos.

As características das curvas permanecem as mesmas. No entanto, quando a velocidade é reduzida, as curvas tornam-se mais planas, uma vez que a altura manométrica é reduzida para um grau superior ao do caudal.

Por exemplo, se o caudal for reduzido em 20%, o consumo de energia do motor desce para 65%, em comparação com o consumo original.

As bombas E da Grundfos são bombas de velocidade variável com um conversor de frequência integrado e o CUE da Grundfos é um VFD externo que funciona com bombas standard.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.