Pesquisa e Insights
Tubagem de distribuição de aspersores
A tubagem do aspersor distribui o meio de supressão de incêndio, normalmente água, para as diferentes áreas do edifício. A concepção do sistema de tubagem deve estar em conformidade com as especificações descritas na norma de instalação para sistemas de aspersores de incêndio, e estas especificam a concepção do sistema e os componentes necessários.
O material da tubagem deve estar protegido contra a corrosão, sendo os materiais específicos os preferidos para tipos de instalação específicos. Os seguintes materiais de tubagem são utilizados e têm de ser produzidos em conformidade com normalmente uma norma DIN.
- Ferro fundido dúctil
- Tubos em aço preto
- Tubo de aço galvanizado
- Tubagens de pressão em polietileno ou cloreto de polivinilo
- Tubagem em aço inoxidável
As tubagens devem ser instaladas para reparação fácil e não incorporadas em tectos ou pisos de betão. Devem estar protegidas contra danos mecânicos e as tubagens de aço não galvanizadas devem ser pintadas - normalmente, na cor vermelha.
As juntas de tubagem mecânicas têm geralmente de ser aprovadas por um organismo de aprovação de terceiros. As juntas flexíveis, também chamadas de compensadores/juntas de compensação, são utilizadas para absorver choques de pressão ou pequenos movimentos relativos entre duas tubagens - mas não devem ser utilizadas em caso de desalinhamento entre as tubagens.
Os suportes de tubagem têm de ser fixados directamente ao edifício e não podem ser utilizados para suportar outras instalações.
A Grundfos fornece bombas de incêndio para o abastecimento de água, como parte de sistemas aprovados para aspersores de incêndio para proteção industrial e comercial contra incêndios.