Pesquisa e Insights

Tipos de sistema de aspersão

Os tipos de instalação de supressão de incêndios - sistema húmido, sistema seco, sistemas de dilúvio e de acção preventiva - dependem da temperatura (geada ou sem geada) e do método de activação do sistema de supressão de incêndios.

Os sistemas de aspersão destinam-se a controlar ou a eliminar o incêndio. O incêndio não é extinto antes dos materiais queimados serem extintos ou manualmente extintos pelos bombeiros. Os engenheiros consultores ou de Design seleccionam diferentes tipos de instalações, dependendo do tipo de edifício e da utilização do mesmo.

Sistemas de tubagem húmida

Os sistemas de aspersão de tubo húmido são o sistema mais comum. As tubagens estão cheias de água sob pressão e são instaladas apenas em áreas de edifícios resistentes ao gelo. Por serem simples, são também muito fiáveis.

Quando um aspersor automático está exposto, durante um período de tempo suficiente, a uma temperatura igual ou superior à classificação nominal da temperatura, o elemento sensível ao calor (por exemplo uma lâmpada de vidro) quebra, permitindo que a água (retida sob pressão) flua do aspersor.

Sistemas de tubagem seca

Os sistemas de tubagem seca são instalados em espaços onde a temperatura ambiente pode ser suficientemente baixa para congelar a água num sistema de tubagem húmida, tornando um sistema de tubagem húmida inoperante. Os sistemas de tubagem seca são normalmente utilizados em refrigeradores, área de estacionamento e em edifícios não aquecidos ou áreas sensíveis à água, uma vez que os sistemas de tubagem seca não apresentam fugas de água.

A tubagem do aspersor está cheia de ar pressurizado. É utilizada uma válvula de alarme especial para separar a tubagem de aspersores e a tubagem de abastecimento de água. Quando um ou mais aspersores automáticos estão expostos a uma temperatura igual ou superior à classificação nominal, abre-se, permitindo que o ar na tubagem seja purgado desse aspersor.

À medida que a pressão do ar na tubagem diminui, a diferença de pressão na válvula de alarme muda, a válvula de alarme abre, permitindo a entrada de água no sistema de tubagens. O caudal de água dos aspersores é atrasado até o ar ser purgado dos aspersores.

Os sistemas de tubagem seca não têm, portanto, uma acção tão rápida na fase inicial de um incêndio. Mas o único atraso antes da distribuição da água através dos aspersores é a hora de purgar o ar da tubagem. Isto significa que existe potencial para danos graves causados pela água.

Sistemas de dilúvio

Os sistemas de dilúvio são aqueles em que todos os aspersores ligados estão abertos. Estes aspersores não possuem elemento sensor (vidro). Os sistemas de dilúvio são utilizados em áreas onde há preocupação com a disseminação de incêndios. Os aspersores abertos distribuem água por toda a área.

A tubagem está cheia de pressão atmosférica e uma válvula de inundação activada mecanicamente abre em caso de incêndio, permitindo que a água encha o tubo de aspersão. A válvula de dilúvio é activada por um sinal de um sistema de alarme de incêndio e permanece aberta assim que é activada. O sistema de alarme de incêndio é composto por detectores de calor ou de fumos que ativam o sistema de alarme, o que abre a válvula de inundação.

Sistemas de pré-acção

Os sistemas de aspersão de pré-acção são especializados para utilização em locais onde a activação acidental não é desejada. Podem ser museus, empresas de tecnologia especiais, centros de dados com muitos computadores, etc.

A Grundfos fornece bombas de incêndio para o abastecimento de água a diferentes tipos de sistemas de aspersores de incêndio para protecção industrial e comercial contra incêndios.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.