Artigo

Você está liderando o caminho para seus clientes?



A maioria dos clientes está pedindo soluções sustentáveis em suas instalações de HVAC. Você está promovendo ativamente as oportunidades de economia de energia e dinheiro que elas podem proporcionar?

Fatos sobre sustentabilidade

  • 8 em cada 10 clientes finais solicitam soluções sustentáveis.
  • Os sistemas de instalação podem contribuir enormemente para a construção de edifícios sustentáveis e para a redução das emissões de CO₂
  • Atualmente, 44% dos projetos de instalação levam em conta a sustentabilidade.
  • Os clientes priorizam a eficiência energética e a economia de dinheiro como suas principais prioridades de sustentabilidade.

Apenas metade dos instaladores está promovendo ativamente soluções sustentáveis

Em toda a Europa, 52% dos instaladores, em média, estão promovendo soluções sustentáveis no momento, com um número maior considerando essa possibilidade nos próximos anos. 25% não têm nenhum plano.

Fonte: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor, 4.º trim. 2021; entrevistas telefónicas trimestrais com cerca de 700 empresas de instalação de HVAC e canalizadores inscritos, divididos em 6 grandes mercados europeus.

 

Substitua a ineficiência por alta eficiência

Como instalador, você pode ter um papel fundamental na redução do consumo mundial de energia. Se somar o número de bombas antigas ineficientes que você e os seus colegas substituem ao longo de um ano, o resultado serão poupanças de energia significativas. A Grundfos torna mais fácil encontrar a bomba melhor e mais eficiente para qualquer sistema de aquecimento, ajudando-o a satisfazer as prioridades de sustentabilidade dos seus clientes.

Você também pode estar interessado em