Artigo
Desbloqueie o potencial oculto.
Converta o sótão ou a cave numa casa de banho deslumbrante com a SOLOLIFT2.
Os sótãos e as caves são muitas vezes espaços negligenciados, repletos de objetos esquecidos e emaranhados de cabos. Mas com a abordagem certa e a ajuda da SOLOLIFT2 da Grundfos, podem ser transformados numa casa de banho impressionante sem gastar muito.
Adicionar uma casa de banho ao sótão é uma ideia fantástica, que proporciona conveniência ao eliminar a necessidade de ter de descer as escadas a meio da noite. No entanto, a instalação de casas de banho, seja no sótão, numa cave ou em qualquer outro lugar da casa, tem de ser devidamente ponderada. Discuta os seus planos com o seu projetista ou engenheiro logo numa fase inicial para garantir um processo de instalação sem problemas.
Simplificar o processo de instalação com um design inovador
Tradicionalmente, a posição de uma casa de banho num sótão depende da localização das casas de banho existentes nos andares de baixo. Agora, já não tem de assim. Com a bomba para águas residuais SOLOLIFT2 da Grundfos, só precisa é de um espaço, eletricidade e um abastecimento de água adequado. A SOLOLIFT2 bombeia as águas residuais dos equipamentos sanitários para a conduta de drenagem mais próxima, mesmo que esta esteja afastada, o que significa que o processo de instalação se torna mais simples e menos dispendioso.
Com uma bomba SOLOLIFT2, pode superar facilmente os desafios da canalização e criar uma casa de banho totalmente funcional no sótão ou uma casa de banho extra na cave. O seu tamanho compacto oferece flexibilidade de colocação, independentemente da infraestrutura de canalização já existente.
Projetar uma casa de banho elegante
Imagine as possibilidades! Qualquer espaço não utilizado pode ser convertido numa cabina de duche, com armários e lavatórios elegantes e todas as comodidades de uma casa de banho moderna. Graças à SOLOLIFT2, pode dar asas à sua criatividade e concretizar a sua visão, integrando perfeitamente uma casa de banho num espaço outrora esquecido.
E quanto às questões de segurança?
Não se preocupe. As conversões de sótãos em casas de banho podem ser perfeitamente seguras desde que sejam tomadas as precauções necessárias em termos de integridade estrutural e isolamento do espaço. Dado que os sótãos não são originalmente planeados para acomodarem uma casa de banho completa, é essencial garantir que o piso superior suporta o peso e a pressão de acessórios e equipamentos como banheiras, móveis e lavatórios. As restrições de altura e a capacidade de carga das vigas ou escoras também podem afetar a viabilidade de uma conversão do sótão. Consulte profissionais para avaliar a capacidade de carga e a adequabilidade para instalações de canalização.
Acrescente comodidade e valor à sua casa
Tire partido das vantagens da SOLOLIFT2 e transforme aquele espaço de arrumação esquecido numa casa de banho agradável. Com um planeamento adequado, profissionais qualificados e a potência da SOLOLIFT2, é possível desbloquear o potencial oculto destes espaços e criar uma divisão deslumbrante que acrescenta valor e funcionalidade a qualquer casa.