Pesquisa e Insights

Sistema de duas tubagens

Existem duas categorias básicas de sistemas de aquecimento de tubagens: sistemas de uma tubagem e duas tubagens. O tipo de sistema instalado terá influência no dimensionamento de radiadores e tubagens. Uma característica geral de um sistema de duas tubagens é que os radiadores são dimensionados para a mesma temperatura do caudal e a mesma diferença de temperatura.

Sistema de duas tubagens com retorno directo

Num sistema de retorno directo de duas tubagens, o comprimento total da tubagem da bomba para e de cada radiador é mais curto para os radiadores mais próximos da bomba e mais longo para os radiadores mais distantes. Por este motivo, a pressão diferencial pode ser significativamente mais elevada no radiador mais próximo do que no radiador mais distante. Isto tem de ser levado em consideração aquando da concepção do sistema. A vantagem do sistema de retorno directo é que o encaminhamento da tubagem é mais simples em comparação com o sistema de retorno inverso.

Sistema de duas tubagens com retorno inverso (sistema Tichelmann)

Num sistema de retorno inverso de duas tubagens, o comprimento total da tubagem da bomba para e de cada radiador é igual para todos os radiadores no mesmo piso. Isto proporciona uma distribuição de água adequada.

Sistema de duas tubagens com tubagem aérea

A tubagem de distribuição está localizada no tecto falso, e as saídas de ar são instaladas em posições centrais. Este tipo de sistema é comum em edifícios de maior dimensão, uma vez que é relativamente fácil de equilibrar e regular o sistema. Também é fácil ampliar o sistema.

Sistema de duas tubagens com tubagem no piso radiante

O sistema é muito comum em residências e edifícios onde a tubagem não possa ser instalada no espaço disponível no tecto. As tubagens de distribuição são colocadas sob o piso. Em edifícios de vários andares, são necessários parafusos do purgador de ar nos radiadores.

As bombas circuladoras Grundfos e bombas monocelulares in-line são habitualmente utilizadas para sistemas de aquecimento de duas tubagens em aplicações de aquecimento doméstico e comercial.

Produtos relacionados

Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.