A estabilização físico-química da água de processo é a base da viabilidade operacional e da sustentabilidade nos data centers. O gerenciamento rigoroso do Índice de Saturação de Langelier (LSI) é essencial para mitigar a formação de biofilmes e incrustações. Devido à sua baixa condutividade térmica, esses depósitos atuam como barreiras isolantes críticas, prejudicando assim a PUE (Eficiência no Uso de Energia).

A estratégia de maximizar os Ciclos de Concentração (COC) e a integração de fontes alternativas de água são fundamentais para reduzir a Eficiência no Uso da Água (WUE) e evitar responsabilidades financeiras decorrentes do descumprimento das normas regulatórias. A transição para um modelo baseado em dados para o tratamento de água não é apenas uma medida de conservação de ativos, mas uma necessidade de engenharia para garantir a eficiência termodinâmica nominal e a competitividade das despesas operacionais (OpEx) da infraestrutura.

Introdução

O tratamento meticuloso da água de processo é fundamental para garantir a estabilidade termodinâmica e a integridade estrutural dos sistemas térmicos industriais. Depósitos inorgânicos, corrosão e biofilmes atuam como barreiras térmicas, reduzindo o coeficiente global de transferência de calor e aumentando a resistência térmica do fluxo. A ausência de um programa de condicionamento físico-químico e controle microbiológico leva a regimes operacionais acima do ponto de projeto, resultando em perdas de desempenho energético, aumento das despesas operacionais (OpEx) e aceleração dos mecanismos de degradação dos ativos. Em contrapartida, a estabilização química adequada e o controle microbiológico sistemático maximizam os coeficientes de transferência de calor, aumentam a confiabilidade operacional e prolongam a vida útil de componentes críticos.

Importância estratégica na infraestrutura de Data Centers

A arquitetura térmica de um Data Center é dimensionada com base na magnitude da infraestrutura, nas restrições climáticas e no perfil psicrométrico local. Essa matriz de variáveis determina a topologia de resfriamento — que varia de sistemas evaporativos híbridos a soluções diretas para o chip —, estabelecendo os regimes de fluxo e as tecnologias de tratamento necessários. Enquanto as instalações de hiperescala priorizam a redundância e a otimização do fluxo volumétrico, os segmentos de ponta/micro se concentram na simplificação operacional e na minimização do consumo de água. Em qualquer cenário, a estabilização físico-química constitui um imperativo técnico para a mitigação de processos corrosivos e biológicos, servindo como variável determinante na preservação da eficiência térmica nominal e da integridade estrutural dos trocadores de calor.

Indicadores de sustentabilidade e eficiência de recursos: PUE e QUE

O desempenho ambiental de um Data Center é avaliado por meio de dois indicadores de sustentabilidade e eficiência:

Eficiência no uso de energia (PUE): A relação entre a carga elétrica total e a carga crítica de Tecnologia da Informação (TI).

PUE= Ptotal / PIT

Isso representa a eficiência elétrica da infraestrutura, em que valores próximos de 1 (entre 1,1 e 1,6) indicam uma gestão térmica otimizada.

Eficiência no uso da água (WUE):

Este índice quantifica a intensidade hídrica da instalação (L/kWh). Em cenários de escassez de água, observa-se uma tendência estratégica para a adoção de sistemas de refrigeração a ar ou de refrigeração a seco. Embora essas topologias possam provocar um aumento significativo no PUE devido ao maior consumo elétrico, elas permitem uma redução drástica no WUE, convergindo para o limite teórico de WUE=0 em arquiteturas que dispensam o consumo de água.

WUE= Annual water consumption/Annual IT energy consumption (Consumo anual de água/Consumo anual de energia de TI)

Estratégias avançadas para a redução do PUE e do WUE

Além do tratamento químico convencional, uma redução substancial nos indicadores PUE e WUE requer uma gestão sistêmica dos recursos baseada em dois pilares estratégicos:

Diversificação das matrizes hídricas: A redução da dependência da água potável municipal é alcançada por meio da integração de fontes alternativas, como água da chuva, água de rio, água do mar ou águas residuais tratadas (águas cinzas). A implementação dessas matrizes requer protocolos rigorosos de pré-tratamento e ultrafiltração para neutralizar contaminantes específicos, salvaguardando a integridade termodinâmica dos trocadores de calor.

Maximização dos ciclos de concentração (COC): A eficiência hídrica em sistemas evaporativos é determinada pela relação entre a salinidade da água de purga e a da água de reposição. O aumento do COC, por meio de tratamentos químicos avançados ou da desmineralização parcial da água de reposição, reduz drasticamente o volume de purga e as necessidades totais de água. O equilíbrio estequiométrico necessário para operar com COC elevado sem precipitação mineral é o fator determinante para minimizar a WUE, preservando ao mesmo tempo a eficiência energética (PUE).

Figure 1. General cooling system with towers.

Avaliação quantitativa da resistência térmica

 O Índice de Saturação de Langelier (LSI)

O Índice de Saturação de Langelier é uma medida preditiva da tendência termodinâmica de um sistema para a formação de incrustações ou corrosão:

LSI = pH - PHa

Interpretação:

  • LSI>0: Supersaturação — tendência à formação de incrustações.
  • LSI<0: Subsaturação — tendência à corrosão.

Figura 2. Camadas isolantes que prejudicam a transferência de calor: 1-Incrustação, 2-Corrosão, 3-Crescimento microbiológico, 4-Lodo.

A formação de incrustações representa uma resistência térmica adicional nas superfícies de troca de calor, resultante da deposição de materiais minerais ou biológicos que reduzem a condutividade térmica efetiva do sistema. Esse fenômeno atua como uma barreira isolante, comprometendo progressivamente a eficiência da transferência de calor e, consequentemente, o desempenho geral da instalação. Enquanto o cobre apresenta alta condutividade térmica, na faixa de 390 W/(m·K), os depósitos de carbonato de cálcio apresentam valores significativamente mais baixos, entre 2,2 e 2,9 W/(m·K). Ainda mais críticos são os biofilmes, com condutividades de apenas 0,5 a 0,6 W/(m·K), tornando-os aproximadamente quatro vezes mais isolantes do que o incrustamento mineral. Assim, camadas biológicas extremamente finas podem gerar perdas térmicas comparáveis às associadas a depósitos minerais mais espessos, destacando a importância de um rigoroso controle microbiológico para manter a eficiência térmica do sistema. A validação do risco de deposição e da ineficiência operacional requer uma análise multiparâmetros integrada. Por meio da correlação estequiométrica de variáveis críticas — pH, temperatura, dureza cálcica, alcalinidade e condutividade —, calcula-se o Índice de Saturação de Langelier (LSI). Essa modelagem preditiva é essencial para equilibrar o potencial de saturação (incrustação versus corrosão), permitindo a otimização dos ciclos de concentração e da dosagem de produtos químicos, minimizando assim as penalidades nos indicadores PUE e WUE.

Conclusão

Um programa de tratamento de água baseado em princípios científicos estabelece um equilíbrio dinâmico entre parâmetros químicos, microbiológicos e operacionais. Ao combinar a otimização dos indicadores PUE e WUE com a modelagem LSI e o controle analítico da química da água baseado em dados, os gestores de data centers podem alcançar reduções mensuráveis no consumo de água e energia. Simultaneamente, essa abordagem garante a preservação da integridade térmica e a confiabilidade operacional de longo prazo dos equipamentos de refrigeração. A Grundfos fornece tecnologias de ponta para o diagnóstico preciso e a otimização sistêmica dessas infraestruturas.

Fontes:

  1. Comitê Técnico 9.9 da ASHRAE; Diretrizes térmicas para ambientes de processamento de dados
  2. Langelier, W. F. (1936): O controle analítico do tratamento anticorrosivo da água
  3. Métodos Padrão para a Análise de Água e Águas Residuais (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Incrustação em Superfícies de Transferência de Calor”, em Transferência de Calor – Análise Teórica, Investigações Experimentais e Sistemas Industriais, InTechOpen, 2011
  5. Water Efficiency in Data Centers: Why WUE Matters