Porque é essencial instalar a bomba SCALA2 corretamente?

Instalar a bomba SCALA2 corretamente é essencial por várias razões.

Ajuda a manter o desempenho ideal, a evitar danos na bomba e no sistema de água, a garantir a eficiência energética, a prevenir fugas no sistema e quaisquer danos resultantes causados pela água, a cumprir as regulamentações e a fornecer uma pressão de água consistente em toda a casa.

Cumpra a legislação e os regulamentos locais, como códigos de instalação sanitária, assim como as nossas dicas de melhores práticas que se seguem para otimizar o seu sistema SCALA2.

Como instalar a SCALA2 corretamente?

Tenha em atenção que esta lista de verificação de boas práticas é apenas um guia geral.

Para garantir uma instalação correta da bomba SCALA2 na sua localização, consulte sempre a documentação fornecida juntamente com a sua bomba e, se necessário, solicite a ajuda de um profissional. Descarregar a documentação da SCALA2


Preparação

1. Consultar a documentação e as especificações do produto

Consulte as instruções de instalação e funcionamento, e o catálogo técnico, disponíveis para download aqui: Documentação da SCALA2.

Familiarize-se com os dados técnicos da sua bomba SCALA2, como o caudal, a pressão máxima, a alimentação e as dimensões. Desta forma, garantirá que a bomba satisfaz os requisitos de aplicação do seu cliente. Não se esqueça de verificar a legislação e os regulamentos locais; as instalações de água potável, por exemplo, têm de cumprir requisitos especiais.

2. Escolher um local adequado para a instalação

A bomba pode ser instalada tanto no interior como no exterior (a SCALA2 possui classificação IPX4).

No entanto, é importante lembrar que, para uma vida útil mais longa do equipamento, a Grundfos recomenda a seleção de um local de instalação que atenda aos seguintes requisitos: O local de instalação deve ser protegido da chuva, umidade, condensação, luz solar direta e poeira.

Se o sistema de pressurização for instalado ao ar livre, recomenda-se protegê-lo da luz solar direta. Durante o inverno, o sistema deve ser completamente evacuado caso haja risco de geada.


Leve em consideração fatores como a acessibilidade, a estabilidade e a proximidade da fonte de água. Certifique-se de que há espaço suficiente para manutenção.

A bomba deve ser instalada perto de um dreno ou num tabuleiro apara-gotas ligado a um dreno. A SCALA2 tem um tabuleiro apara-gotas integrado, uma vez que é normal que haja uma fuga mínima do empanque no arranque. A instalação num tabuleiro apara-gotas separado ajuda a lidar com quaisquer fugas nas ligações da tubagem e escoar a possível condensação acumulada na estrutura da bomba. Faça a instalação numa sala ventilada para ajudar a evitar a condensação.

3. Verificar a alimentação

Verifique se a alimentação cumpre os requisitos especificados no manual do produto.

Confirme se é necessária assistência de um eletricista para as ligações elétricas. Possíveis modificações nas ligações elétricas deverão ser realizadas por um eletricista devidamente qualificado.

4. Preparar as ferramentas necessárias

Reúna as ferramentas necessárias para a instalação, como chaves de aperto, alicates, cortadores de tubos, fita Teflon* e um dispositivo de teste de tensão.

Tenha em atenção que todas as ligações da bomba devem ser apertadas apenas à mão – não utilize chaves de aperto. A utilização de chaves de aperto podem fazer com que as ligações ao corpo da bomba fiquem demasiado apertadas e rachem, anulando a garantia.
*Se a tubagem estiver selada com juntas planas, não utilize fita vedante

5. Preparar os materiais necessários

Reúna todos os materiais necessários para a instalação, incluindo tubagens, acessórios, válvulas e quaisquer acessórios adicionais necessários.

 

Instalação

1. Desligar a alimentação

Antes da instalação, certifique-se de que desliga a alimentação elétrica da área onde a bomba será instalada, de modo a evitar quaisquer acidentes ou perigos elétricos.

2. Instalar a bomba

Instale a bomba SCALA2 de forma segura no local selecionado, garantindo que fica nivelada e estável. Idealmente, deverá ser colocada sobre uma base de borracha amortecedora de vibrações, para criar um ambiente mais silencioso.

3. Ligar as tubagens

Todas as ligações da bomba devem ser apertadas apenas à mão – não utilize chaves de aperto. A utilização de chaves de aperto podem fazer com que as ligações ao corpo da bomba fiquem demasiado apertadas e rachem, anulando potencialmente a garantia da bomba.

Instale as tubagens, os acessórios e as válvulas necessários para permitir um caudal de água adequado.

As ligações de aspiração e descarga são ajustáveis em ±5°.

O diâmetro da tubagem de aspiração deverá ser maior do que 1" se tiver mais de 10 m (32,8 ft) ou se a altura de aspiração exceder 4 m (13,1 ft).

Ligue a descarga a uma tubagem horizontal reta. Colocar uma tubagem horizontal reta antes de qualquer curva no sistema de tubagem poderá ajudar a reduzir perdas por atrito desnecessárias e a estabilizar o caudal. Todas as tubagens do sistema devem ser devidamente suportadas.

Recomendamos utilizar tubagens flexíveis para garantir uma circulação da água potável segura e sem contaminação. As tubagens flexíveis da Grundfos são aprovadas pelo Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) para água quente e fria, e têm uma excelente resistência à dobragem e durabilidade, com uma construção robusta, resistente à abrasão e ao esmagamento.

Use fita Teflon ou vedantes apropriados para evitar fugas nos pontos de ligação. Não utilize fita de vedação em tubagens seladas com juntas planas, tais como tubagens flexíveis da Grundfos.

Consulte as precauções gerais para tubagens de aspiração e descarga no Catálogo técnico da SCALA.

4. Verificar as ligações

Certifique-se de que todas as ligações entre a bomba, as tubagens e as válvulas estão apertadas e bem seguras. Use um manómetro de água para verificar se existem fugas ou irregularidades de pressão.

5. Ferrar a bomba

A bomba deverá ser ferrada com 1,7 litros (0,45 galões) de água antes do primeiro arranque.

Para aplicações com altura de aspiração, o pino de bloqueio (caso esteja montado) deverá ser removido e poderá ser necessário ferrar novamente a bomba (recomenda-se a ferragem para uma válvula de pé).

6. Ligue, selecione a pressão desejada e verifique a bomba.

Conecte a fonte de alimentação, ligue a bomba pressionando o botão de partida e abra o ponto de maior consumo do sistema para permitir a remoção do ar da bomba e do sistema após a partida.

Antes de ligar o equipamento, é muito importante selecionar a pressão desejada no painel de controle do equipamento.

Lembre-se de que, dependendo da instalação, a pressão máxima que pode ser selecionada é a seguinte:

Pressão máxima do tanque elevado: 4 bar
Pressão máxima do tanque nivelado: 3,5 bar
Pressão máxima do poço raso: 3 bar

Após selecionar a pressão, ligue a bomba, lembrando-se de manter aberto o ponto de maior consumo do sistema.

Verifique se há ruídos, vibrações ou vazamentos incomuns. Monitore o sistema para garantir que esteja operando dentro dos parâmetros desejados.

É normal que o selo mecânico apresente um leve vazamento durante a partida inicial, até que suas faces estejam totalmente lubrificadas. Por esse motivo, a bomba deve ser instalada próxima a um ralo ou em uma bandeja coletora conectada a um ralo (consulte a etapa 2 acima).

7. Ajustar a pressão de pré-carga do depósito.

Defina a pressão para 70% do valor de ajuste – nunca acima dele.

Para saber mais sobre definir a pressão de pré-carga, digitalize a etiqueta na parte superior da bomba ou aceda diretamente ao nosso guia passo a passo.

Funcionamento

1. Realizar verificações do sistema

Teste o desempenho da bomba sob diferentes condições de carga para garantir que cumpre os requisitos do seu cliente e fornece a pressão de água e o caudal esperados.

Certifique-se de que o sistema no qual a bomba está instalada foi concebido para a pressão máxima da bomba (de modo a evitar qualquer pressão de refluxo superior a 10 bar).

2. Realizar inspeções finais

Inspecione toda a instalação para tentar detetar possíveis problemas, como ligações soltas, cablagens incorretas ou fugas de água. Resolva adequadamente os possíveis problemas identificados.

3. Instruir o utilizador

Forneça ao utilizador final a orientação necessária sobre o funcionamento e a manutenção da bomba, de modo a garantir um desempenho e uma durabilidade ideais. Encaminhe os utilizadores da bomba para grundfos.com/scala2, onde poderão encontrar assistência e informações sobre o produto.

Informe-os quem deverão contactar se forem exibidos erros ou alarmes no painel de comando.

Recomendamos que seja feita uma verificação anual da pressão de pré-carga no depósito de pressão integrado. Isto é necessário porque todos os sistemas de pressão com recipientes de expansão de ar exigem uma pressão de pré-carga adequada para garantir um funcionamento ideal e poupanças energéticas, por isso poderá ser preciso fazer ajustes.

 

Quer saber mais?

Consulte os seguintes recursos para obter mais informações:

  • Curso na Ecademy
    Este curso online gratuito de 15 minutos irá dar-lhe a conhecer as aplicações e os benefícios da SCALA2, incluindo o conceito da pressão de água perfeita.

    Outros manuais

    Como podemos ajudar?

    Seja para adquirir um produto ou simplesmente buscar ajuda de um especialista da Grundfos, ficaremos felizes em ajudá-lo a aproveitar ao máximo a sua solução de bombas! Não hesite em entrar em contato conosco caso precise de assistência.