Реализованный проект
Эффективное и экономичное решение для устранения запаха сероводорода на коммунальном предприятии в Дании
Применение решений Grundfos полностью устранило проблему запаха. Датчик уровня сероводорода в Хобро показывает ноль, и жалобы прекратились.
Mariagerfjord Vand A/S ― датская коммунальная компания, полностью принадлежащая коммуне Мариагер-фьорд. Компания контролирует работу городских водопроводно-канализационных и трубопроводных сетей, обслуживающих около 42 000 жителей Мариагер-фьорд включая город Хобро (Население около 12 000). Компания стремится эффективно и экологично обрабатывать сточные воды, предоставляя при этом свои услуги наиболее экономически эффективным способом.
Сероводород: жалобы жителей и коррозия труб
До недавнего времени жители района Хобро страдали от запаха сероводорода. Проблема возникла в канализационных колодцах, расположенных за пределами города. Именно там по напорной магистрали перекачиваются сточные воды. Количество сероводорода, образующегося в напорных трубопроводах, было настолько значительным, что его концентрация составляла до 500 ppm. В дополнение к серьёзной проблеме запаха сероводород разъедает трубы и создает рабочую среду, потенциально опасную для эксплуатирующего персонала.
Решение подобной проблемы затрудняется тем, что её бывает сложно предсказать. Присутствие сероводорода зависит от многих факторов, включая температуру, состав сточных вод и время пребывания в трубах, а также от времени и продолжительности работы насоса, расположенного в колодце. Чтобы справиться с этой непредсказуемостью, идеальное решение должно основываться на фактических условиях эксплуатации.
Решение GRUNDFOS
Адаптация к фактическим условиям ― это именно тот подход, который привёл к решению GRUNDFOS Hydrogen Sulphide Solution, установленного на насосной станции Хобро в 2015 году. Основным компонентом является усовершенствованный алгоритм управления, установленный в системе дистанционного управления Grundfos Remote Management (GRM). GRM получает сигналы от газофазного регистратора, установленного в колодце. Регистратор выполняет измерение каждые 15 секунд и отправляет результаты за последние 24 часа в GRM. На основании полученных данных решение автоматически рассчитывает необходимое количество сульфата железа для дозированной подачи.
Алгоритм решения GRUNDFOS Hydrogen Sulphide Solution постоянно корректирует количество сульфата железа в соответствии с текущими потребностями в напорной магистрали, и эксплуатационному персоналу не нужно управлять дозированием вручную. Система GRM предупреждает операторов в случае возникновения проблем; кроме того, персонал может в любое время войти в онлайн-систему, чтобы проверить рабочее состояние и внести необходимые изменения.
Результат
На данный момент решение GRUNDFOS Hydrogen Sulphide Solution показывает очень хорошие результаты. "Применение решений Grundfos полностью устранило проблему запаха. Датчик уровня сероводорода в Хобро показывает ноль, и жалобы прекратились.", ― говорит Брайан Фрост.
Помимо значительного повышения уровня удовлетворённости клиентов, компания Mariagerfjord Vand A/S получила серьёзную финансовую выгоду. При использовании решения GRUNDFOS Hydrogen Sulphide Solution цена за кубический метр очищенных сточных вод снизилась до 0,05 евро (исходя из среднего расхода жидкого сульфата железа на кубический метр сточных вод в количестве 590 мл на насосной станции в 2015 году и цены 0,06 евро за килограмм сульфата железа). Решение GRUNDFOS Hydrogen Sulphide Solution позволило компании Mariagerfjord Vand A/S сэкономить около 70% реагентов на данном участке.
Система предназначена для регулировки дозируемого количества сульфата железа в соответствии с суточными и сезонными колебаниями содержания сероводорода, которое значительно снизилось благодаря этому (от 500 ppm до 0 с единичными отклонениями, составляющими примерно 50 ppm). Кроме того, персоналу компании Mariagerfjord Vand A/S больше нет необходимости тратить время на управление системой и ручную корректировку количества подаваемых реагентов для приведения его в соответствие с текущими потребностями. Это снижает трудозатраты на обслуживание колодца и экономит время сотрудников, которое можно использовать для выполнения других задач.
В качестве дополнительного преимущества компания Mariagerfjord Vand A/S рассчитывает сэкономить средства на обслуживании трубопроводной сети. Значительное снижение содержания сероводорода означает, что насосы и трубы не корродируют так быстро, как раньше, следовательно, не требуют частой замены. "Сероводород растворяет известь в бетонных трубах. После установки решения от Grundfos мы рассчитываем, что теперь они будут дольше служить до следующей замены", ― говорит Брайан Фрост.