Реализованный проект

Когда КРАКОВ АРЕНА заполнена, за кулисами кипит работа

Правильный выбор систем и устройств заставляет забыть о ремонтных работах

Кристиан Собота (Krystian Sobota), Директор по техническому обслуживанию, Tauron Arena, Краков, Польша

КРАКОВ АРЕНА – одна из самых больших крытых развлекательных и спортивных площадок в Европе. Это ярко освещённое, похожее на космический корабль, здание находится почти в центре Кракова (Польша). Здесь проходят концерты, торговые ярмарки, проводятся соревнования по фигурному катанию, экстремальным видам спорта, боевым искусствам и многое другое. "Таурон Арена Краков" открылась в 2014 году.

Кристиан Собота (Krystian Sobota), Директор по техническому обслуживанию, каждый день обходит огромную территорию. Всё, что связано с комфортом или безопасностью людей в этом здании, – горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, отопление, безопасность, пожарная защита, сточные воды, – это его зона ответственности.

"Когда заполненность комплекса составляет 15 000 мест, перед нами встаёт целый ряд различных задач, – говорит Кристиан. – Наша техническая группа отвечает за работу всех насосных систем, включая основные, которые обеспечивают холодное и горячее водоснабжение, надлежащую вентиляцию или кондиционирование воздуха". Во время мероприятий только со стоячими местами количество зрителей достигает 22 000 человек.

"В перерывах должны работать все точки подачи воды, поэтому оптимальный выбор насосов чрезвычайно важен. Наши гости должны иметь возможность пользоваться системами водоснабжения и отопления в полном объёме".

Эффективные насосы делают арену Кракова надёжным и удобным местом для тысяч болельщиков.

Решение

По словам Кристиана Соботы, проектировщики проанализировали, какие насосы будут наиболее подходящими при запуске проекта. "На мой взгляд, они выбрали лучшие насосы на рынке". В их число вошли установка повышения давления Multi Hydro-E, циркуляционные насосы MAGNA3 и насосы TPE3 и другие. "Насосы GRUNDFOS позволяют нам достигать отличных результатов при одновременной экономии электроэнергии и пространства".

Для оперативного мониторинга насосов и управления данными команда Соботы использует мобильное приложение Grundfos GO на планшетах.

"Система мониторинга очень полезна", – говорит Кристиан. "Она включает в себя подключение к системе диспетчеризации здания и локальную систему управления, основанную на мобильных приложениях. Приложения позволяют напрямую считывать технические параметры насосов. Это, в свою очередь, экономит много времени и электроэнергии, которые необходимы для всей работы зала".

Установка Hydro Multi-E Booster обеспечивает давление в водопроводной сети на огромной арене — даже когда она заполнена 22 000 гостей.

Результат

Когда арена заполнена, всё должно работать. "Насосы Grundfos – единственные насосы в мире, которые обладают полным набором технических характеристик и технических параметров, чтобы все системы водоснабжения и HVAC функционировали должным образом", – говорит Собота.

Он добавляет, что использование насосов Grundfos обеспечивает значительную экономию энергии, особенно во время крупномасштабных мероприятий, которые требуют эффективного и стабильного использования воды в здании. "Использование насосов Grundfos значительно снижает энергопотребление, существенно экономит затраты нашей компании и снижает расходы на техническое обслуживание. Правильный выбор систем и устройств позволяет забыть о ремонтных работах и чрезвычайно упрощает процедуру технического обслуживания, – утверждает Кристиан Собота. – При использовании насосов Grundfos единственное, что требуется, – это периодическая проверка систем".

Другие примеры успешных проектов

Прочитайте истории от клиентов об успешном использовании решений Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.