Cas d’application

La production de bioéthanol repose sur la DDA-FCM

Alors que les pompes doseuses traditionnelles étaient incapables de faire face aux changements de pression fréquents, aux fluctuations des besoins de production et aux problèmes de dégazage chimique, la société lituanienne AB Biofuture s’est tournée vers Grundfos. La pompe DDA-FCM a résolu tous ces problèmes, contribuant ainsi à une production de bioéthanol de qualité et classant l'entreprise parmi les meilleures dans les pays baltes.

Le contexte

AB Biofuture est un fabricant de bioéthanol (alcool éthylique déshydraté) situé à Šilutė, en Lituanie. Pour la déshydratation, AB Biofuture utilise la technologie avancée des membranes céramiques zéolite. Cette technologie a permis à la société de devenir le premier fournisseur de bioéthanol de haute qualité dans les pays baltes. La capacité de production de la société est de 40,000 tonnes par an (usage industriel). AB Biofuture vend ses produits localement et exporte aussi vers l'Europe occidentale.

Lorsque la production a commencé en 2004, AB Biofuture utilisait un équipement de dosage autre que Grundfos pour toutes les applications. Cependant, les changements de pression fréquents dans la tuyauterie où les produits chimiques sont injectés rendaient le process très complexe ; trop complexe pour des pompes doseuses standards. Ce qui avait pour conséquence que les produits chimiques étaient fréquemment surdosés. Certains des produits chimiques dosés dégazaient et le personnel technique devait toujours surveiller les pompes pour détecter toute présence de gaz dans la tête de pompe. Par ailleurs, le besoin en produits chimiques d’AB Biofuture dépend de la charge de production, avec des quantités de dosage allant de 0.1 à 25 l/h. De ce fait, des pompes doseuses numériques avec contrôle avancé étaient nécessaires.

La solution Grundfos

Quand un commercial Grundfos a présenté la nouvelle gamme de pompes SMART Digital, AB Biofuture a réalisé les avantages que le dosage numérique pouvait offrir en termes de fonctionnalité, d'économies de produits chimiques et de qualité grâce à la précision de dosage. Le personnel de maintenance d’AB Biofuture était très enthousiaste par la fonction de dégazage automatique qui allait régler les problèmes dus aux produits chimiques dégazants. La mise à l'échelle de l'entrée analogique de la DDA a également impressionné le client. La plupart des postes de dosage nécessitaient un débit de 0.1 à 1.5 l/h. La mise à l'échelle du signal d'entrée d'un débit nominal de 7.5 l/h à 2 l/h par pas de 4-20 mA a augmenté la précision et a amélioré le dosage des petites quantités. Grundfos a gagné l'appel d'offres en proposant la bonne solution pour les besoins d'AB Biofuture : 12 pompes DDA-FCM ont été installées.

Les résultats

Aujourd'hui, toutes les pompes doseuses de l'usine de bioéthanol AB Biofuture sont de marque Grundfos. En résolvant les problèmes liés au besoin d'adaptation du dosage aux fluctuations de pression et aux exigences de production, tout en réglant les problèmes de dégazage, les pompes DDA-FCM ont rempli toutes les conditions du cahier des charges du client.