Cas d’application

Captage d'eau souterraine : Sécurisation de l'approvisionnement en eau

- Fiabilité maximale
- Opex réduit
- Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie

Zao Vodokanal, Klin

Découvrez comment une installation de captage d'eau en Russie a augmenté son approvisionnement tout en réduisant les coûts grâce à des solutions de pompage fiables et efficaces.

L'installation de ZAO Vodokanal gère le captage d'eau pour les habitants de la ville de Klin dans la région de Moscou. Les anciennes pompes de l'installation manquaient de capacité pendant les heures de forte demande, et les conditions de fonctionnement de la pompe avaient changé après la mise en service d'une installation de déferrisation en 2009. Cette installation a été conçue pour résoudre le problème de la mauvaise qualité de l'eau due aux niveaux élevés de fer. Pour remplacer son ancien équipement de pompage et résoudre ses problèmes de fonctionnement, l'exploitant a fait appel à Grundfos.

Nouveau système

Après avoir effectué un audit des pompes, les anciennes pompes du puits de production russe ont été remplacées par des pompes à haut rendement énergétique Grundfos SP en acier inoxydable. Les pompes SP ont été fournies avec des modules de protection moteur intégrés dans un coffret de commande Grundfos MP204.

La station de distribution a été équipée de pompes NKG et d'un coffret de commande Grundfos MPC-F.

Résultats

  • L'approvisionnement en eau a augmenté de 9,5 % alors que le coût par m3 d'eau a été réduit de 1,5 %
  • Approvisionnement fiable pour tous les habitants de la commune
  • Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie et une réduction significative des coûts de fonctionnement

Un bon investissement

"Après avoir remplacé l'ancien équipement par des produits Grundfos, nous avons réalisé des économies considérables, puisque les nouvelles pompes consomment beaucoup moins d'énergie que les anciennes", indique Valery V. Kazmin, responsable des opérations chez ZAO Vodokanal. En fait, les équipements Grundfos installés dans les stations de captage et de distribution des eaux souterraines seront entièrement amortis en sept ans, compte tenu de la croissance annuelle des prix de l'électricité.

"Les solutions Grundfos assurent une protection complète de l'équipement et un approvisionnement optimal. Les pompes Grundfos font preuve d'une grande fiabilité et d'une grande efficacité, il n'y a donc rien à redire."

Valery V.Kazmin
Responsable des opérations, ZAO Vodokanal, ville de Klin

Applications associées

Trouvez les applications associées.