Cas d’application

Un fabricant de boissons gazeuses réduit ses coûts énergétiques de 45%

Britvic est une entreprise leader dans l'industrie des boissons gazeuses qui n'a cessé de croître sur les principaux marchés de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de la France et du Brésil. La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) étant d'une importance vitale pour Britvic, ils ont contacté l'équipe Grundfos Industry Optimization pour discuter de nouvelles solutions sur mesure pour leur usine en Angleterre.

Le Système de Pompe Booster Grundfos fourni à Britvic s'est avéré être un grand succès même pendant le peu de temps qu'il a été en service, non seulement nous avons vu une alimentation en eau améliorée et immédiate avec une pression stable et constante, mais nous avons pu surveiller et suivre les flux, permettant des améliorations continues sur nos processus.

- Calvin Winch, Ingénieur, Développement des Opérations GB & I, Britvic Soft Drinks Ltd

La Situation

La croissance de Britvic dans l'industrie des boissons gazeuses signifiait qu'ils devaient évaluer l'alimentation en eau de son usine locale en Angleterre. L'approche consistait à augmenter la capacité de stockage sur le site, ce qui signifie qu'en cas de forte demande, ils pouvaient répondre aux attentes de leurs clients en matière de production sans générer d'effet négatif sur la communauté locale.

Britvic recherchait une solution qui permettrait non seulement de fournir des quantités d'eau variables et correctes, à la bonne pression, mais aussi de réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone du site. Un accès à distance était également demandé pour la surveillance, afin que les tendances puissent contribuer à l'optimisation continue du système. Britvic avait besoin d'un partenaire capable non seulement de répondre à ces attentes et de fournir le bon groupe booster d'eau, mais aussi d'une société capable de fournir un ensemble complet d’alimentation en eau dans un conteneur. Pour lancer le processus, l'équipe d'optimisation de Grundfos Pumps a visité l'usine de Britvic et a effectué un audit complet du site.

La solution

Après les premières réunions avec Grundfos, le concept et le design du conteneur ont été approuvés : Britvic recherchait un système avec un groupe booster Grundfos 5x à haut rendement, utilisant des pompes Grundfos CRE 95 multicellulaires. L'ensemble comprendrait également un système de dosage et de désinfection Grundfos, fait pour nettoyer automatiquement n'importe lequel des réservoirs d'eau, tout en en laissant au moins un en fonctionnement. Ce système entièrement automatisé devait s’auto-nettoyer et réaliser un contrôle stérile complet avant de reprendre le travail, sans interrompre l'alimentation principale en eau de l'usine, ce qui permettrait un fonctionnement et une fabrication continus.

Grundfos a construit et testé l'ensemble complet de pompe et de désinfection avec un contrôle complet par automate dans son usine avant de le monter dans un conteneur mobile et résistant aux intempéries.

Le Résultat

Lorsqu'il a fallu installer le conteneur fini, Grundfos a expédié l'unité de son usine de Sunderland au site de Britvic à Rugby. Le temps d'installation, les coûts et les risques ont pu être réduits de manière significative, car les installations Grundfos sont prêtes à être raccordées, câblées, testées et mises en service dans un environnement d'usine propre et sûr. La préparation sur le site de Britvic a été faite séparément, et à l'avance.

Britvic a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'optimisation de Grundfos Pumps, ce qui a permis de limiter les risques et de faciliter un échange d’informations précis. Le partenariat étroit entre Britvic et Grundfos, du concept à la mise en service finale, a permis de ne pas perdre de temps de production.

Le nouveau système de pompage, plus efficace, aide désormais Britvic à atteindre ses propres objectifs énergétiques stricts, conformément à sa stratégie de réduction de la consommation d'énergie, d'amélioration de l'efficacité et d'optimisation des processus dans l'ensemble de ses activités.

Nouveau système

  • Système booster Grundfos avec 5 pompes multicellulaires CR XL 22kW
  • Système de dosage et de désinfection Grundfos pour les réservoirs de rétention
  • Contrôle par automate avec intégration SCADA et accès à distance

Caractéristiques principales

  • Débit de 1277 gpm sous contrôle entièrement automatisé
  • Pompes à fréquence variable capables de s'adapter à la demande en eau
  • Auto-nettoyage du système sans interruption de la production
  • Surveillance à distance et analyse des tendances des données
  • Conçu dans une optique d'expansion : capable de débits supérieurs à 1761 gpm
  • Solution de conteneur installée en quelques heures

Principaux avantages

  • Réduction des coûts énergétiques de 45 %
  • Économie d'environ 82.000 USD par an sur les coûts énergétiques
  • Retour sur investissement en moins de deux ans
  • Pas de perte de temps de production pendant le changement d'équipement