Nachrichten
Neue Generation der Grundfos Alpha3
31-Aug-2018
Grundfos modifiziert seine erfolgreiche Alpha-Baureihe mit einer neuen Alpha3. Die neue Generation der Alpha3 verfügt über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht eine direkte Steuerung der Pumpe per Smartphone-App und erschließt damit zahlreiche Komfortfunktionen für Inbetriebnahme, Überwachung und hydraulischen Abgleich. Im Unterschied zur Alpha2 ist der optionale Alpha Reader beim Modell Alpha3 dafür nicht mehr erforderlich.
Ein wesentlicher Vorteil der neuen Alpha3 ist die intuitive Steuerung per Smartphone mit der kostenfreien App Grundfos GO Remote. Die benutzerfreundliche Plattform macht Parametrierung und Überwachung der Pumpe äußerst komfortabel. So können beispielsweise bei der Inbetriebnahme mit einem einzigen Klick die optimalen Parameter für Fußbodenheizung, Radiatorheizung und kombinierte Anlagen eingestellt werden. Sollwerte lassen sich komfortabel anpassen, und Fehler- sowie Statusmeldungen werden leicht verständlich als aussagekräftiger Klartext ausgegeben. Darüber hinaus hilft die App mit automatisierten Berichten und dem direkten Zugriff auf Online-Tools Zeit zu sparen. GO Remote arbeitet nicht nur mit der neuen Alpha3 zusammen, sondern auch mit der Magna3 oder Modellen mit aktuellem MGE-Motor und bietet entsprechende Konfigurationsmöglichkeiten. Die App ist damit eine Allroundlösung, die jetzt auch die intuitive Steuerung der kleineren Nassläufermodelle ermöglicht.
Neben der komfortablen Steuerung bietet die neue Alpha3 auch die Möglichkeit, mit geringem Aufwand einen zuverlässigen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Der Installateur benötigt dafür lediglich die kostenfreie Grundfos-App GO Balance. Ein separater Alpha Reader ist anders als bei der Alpha2 nicht erforderlich. Die App führt den Installateur mit verständlichen Anweisungen schnell und einfach durch die einzelnen Schritte und nimmt notwendige Berechnungen vor. Der Abgleich lässt sich ohne weitere Hilfsmittel durchführen und dauert bei einem typischen Einfamilienhaus insgesamt weniger als zwei Stunden. Das Verfahren wird für das aktuell laufende Förderprogramm des Bundes zur Heizungsoptimierung anerkannt, der Auftraggeber bekommt somit 30 Prozent der Nettokosten für die Durchführung des hydraulischen Abgleiches mit der Pumpe erstattet.
Die neue Alpha3 ist wie das Schwestermodell Alpha2 in den Nennweiten 15, 25 und 32 für jeweils 4, 6 und 8 m Nennförderhöhe mit 130 bzw. 180 mm Einbaulänge lieferbar. Auch das neue Modell erreicht mit energieeffizientem Permanentmagnetmotor und optimierter Hydraulik höchste Wirkungsgrade mit einem Energieeffizienz-Index (EEI) kleiner gleich 0,15 (Modell Alpha3 25-40 180). Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen die AutoAdapt-Regelung, ein echter Trockenlaufschutz, sicheres Anlaufen und der Alpha-Stecker für werkzeuglosen elektrischen Anschluss.
"Die fortschreitende Digitalisierung bietet auch bei kleineren Anlagen die Möglichkeit, durch intelligente Tools neue Funktionen zu erschließen und die Handhabung einfacher zu machen", sagt Ingo Landwehr, Direktor Marketing und Business Development D-A-CH bei Grundfos. "Die neue Alpha3 ist hier wegweisend. Sie verbindet die einzigartige Effizienz und Zuverlässigkeit der Alpha-Baureihe mit einer komfortablen, zeitsparenden Bedienung per Smartphone."