Buchen Sie einen Energy Check
Wenn Sie meinen, dass Pumpen teuer sind, wie steht es dann mit den Kosten für ihren Betrieb... Wussten Sie, dass 85 % der Lebenszykluskosten einer Pumpe auf den täglichen Betrieb der Pumpe entfallen? Und dass Sie in der Regel 30-50 % Energie einsparen können, wobei wir mit unseren Optimierungsdienstleistungen unterstützen können?
Grundfos bietet verschiedene Stufen von Energieeffizienzbewertungen an, die alle ein paar einfache Schritte benötigen, um zu Empfehlungen zu gelangen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sind. Lassen Sie uns über Ihre Energieeinsparmöglichkeiten sprechen.
Vielen Dank!
Ein Experte wird sich schon bald mit Ihnen in Verbindung setzen.