Lorsque Grundfos fait partie de la solution, vous obtenez une réduction de la consommation d'énergie, un confort accru et une fiabilité opérationnelle inégalée.
Cas d’application
Un propriétaire de bâtiment à Dubaï économise 50 à 80 % d'électricité grâce aux pompes de ses systèmes de climatisation. Profitant d'une rénovation...
Zao Vodokanal, Klin. Découvrez comment une installation de captage d'eau en Russie a augmenté l'approvisionnement tout en réduisant les coûts grâce...
La surveillance à distance et l'intelligence des pompes permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie
Découvrez comment la distribution pilotée par la demande de Grundfos a permis une réduction de 30 % de la consommation d'énergie des pompes, la dis...
La plupart des gens comprennent que les tours de refroidissement sont essentielles aux industries et aux bâtiments collectifs et tertiaires. Pourta...