Lorsque Grundfos fait partie de la solution, vous obtenez une réduction de la consommation d'énergie, un confort accru et une fiabilité opérationnelle inégalée.
Cas d’application
Un propriétaire de bâtiment à Dubaï économise 50 à 80 % d'électricité grâce aux pompes de ses systèmes de climatisation. Profitant d'une rénovation...
Zao Vodokanal, Klin. Découvrez comment une installation de captage d'eau en Russie a augmenté l'approvisionnement tout en réduisant les coûts grâce...
La surveillance à distance et l'intelligence des pompes permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie
Découvrez comment la distribution pilotée par la demande de Grundfos a permis une réduction de 30 % de la consommation d'énergie des pompes, la dis...
La plupart des gens comprennent que les tours de refroidissement sont essentielles aux industries et aux bâtiments collectifs et tertiaires. Pourta...
La solution Grundfos destinée au sulfure d'hydrogène surveille automatiquement les conditions réelles dans les égouts et les regards, élimine effic...